Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung:mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.Hinweis:Die eleganten Bügelgriffe aus Flachprofil-Aluminium sind besonders geeignet für Maschinen, Geräte, Vorrichtungen, Apparate usw.Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0205 Bügelgriffe 118 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
ABDHLTTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0205.12001schwarz12020M54513010500 auf Anfrage
K0205.18001schwarz18020M54519010500 auf Anfrage
K0205.20001schwarz20020M54521010500 auf Anfrage
K0205.35001schwarz35020M64536012500 auf Anfrage
K0205.12003natur12020M54513010500 auf Anfrage
K0205.18003natur18020M54519010500 auf Anfrage
K0205.20003natur20020M54521010500 auf Anfrage
K0205.35003natur35020M64536012500 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33