Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung:hochwertige Eloxalausführung, glaskugelgestrahlt, halbglänzend.Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0195 Bügelgriffe 126 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Farbe
Grundkörper
ABDHH1LSTTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0195.120061schwarz eloxiert12022M6463114424121000 auf Anfrage
K0195.140081schwarz eloxiert14025M8533616828151000 auf Anfrage
K0195.120063natur eloxiert12022M6463114424121000 auf Anfrage
K0195.140083natur eloxiert14025M8533616828151000 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33