Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bogengriffe, Form B, ohne Grundplatte
K0193_B

Bogengriffe, Form B, ohne Grundplatte

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glaskugelverstärkt.Ausführung:mattschwarz.Hinweis:Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C.

Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 verzinkt, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen.
Die Ausführungen K0193.110006 und K0193.210006 werden ohne Abdeckkappen geliefert.
Zeichnungshinweis:
1) Abdeckkappe
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0193_B Bogengriffe, Form B, ohne Grundplatte 116 kB

Zeichnungen

Bogengriffe, Form B, ohne Grundplatte

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Typ

AusführungAB1B2DD1HH1H2LL1MTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0193.210006Bohne Grundplatteohne Abdeckkappe10023197113831412184M6x25600 auf Anfrage
K0193.212006Bohne Grundplattemit Abdeckkappe120282371250385152104M6x25600 auf Anfrage
K0193.214008Bohne Grundplattemit Abdeckkappe14031259,51654395,5177122M8x30600 auf Anfrage

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33