- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0132Rohrgriffe Aluminium abgewinkelt mit Aluminium-Griffschenkel |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel EN AW-6060 stranggepresst. Schenkeleinsatz Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr EN AW-6060.Ausführung:Griffschenkel mattglänzend schwarz eloxiert. Schenkeleinsatz schwarz. Verbindungsrohr feingeschliffen und eloxiert bzw. pulverbeschichtet oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug schwarz.Hinweis:Von dem abgebildeten Steck-System liefern wir komplette Griffe oder auch vormontierte Griff- und Verbindungsschenkel für kundenseitige Rohr-Bestellung. Die Verbindung zwischen Schenkel und Verbindungsrohr ist spritzwasserdicht und absolut fest.Montage:Von der Rückseite.Auf Anfrage:Abstützungen für größere Rohrlänge.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | A | B | D | H | L | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0132.2001 | natur eloxiert | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.2501 | natur eloxiert | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.3001 | natur eloxiert | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.3501 | natur eloxiert | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.4001 | natur eloxiert | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.5001 | natur eloxiert | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.6001 | natur eloxiert | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.2002 | schwarz eloxiert | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.2502 | schwarz eloxiert | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.3002 | schwarz eloxiert | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.3502 | schwarz eloxiert | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.4002 | schwarz eloxiert | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.5002 | schwarz eloxiert | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.6002 | schwarz eloxiert | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.2003 | schwarz pulverbeschichtet | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.2503 | schwarz pulverbeschichtet | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.3003 | schwarz pulverbeschichtet | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.3503 | schwarz pulverbeschichtet | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.4003 | schwarz pulverbeschichtet | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.5003 | schwarz pulverbeschichtet | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.6003 | schwarz pulverbeschichtet | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.2004 | schwarz kunststoff geriffelt | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.2504 | schwarz kunststoff geriffelt | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.3004 | schwarz kunststoff geriffelt | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.3504 | schwarz kunststoff geriffelt | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.4004 | schwarz kunststoff geriffelt | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.5004 | schwarz kunststoff geriffelt | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 0.00 € | | K0132.6004 | schwarz kunststoff geriffelt | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|