- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0201Abschlussscheibe Aluminium |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Die Abschlussscheiben sind vorgesehen für Bügelgriffe rund. Durch die Abschlussscheibe wird die Anschraubfläche vergrößert, dadurch wird der Durchbruch bei dünnwandigen Blechen minimiert.Werkstoff:Aluminium.Ausführung:Natur oder schwarz eloxiert.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | D2 | D3 | D4 | H | H1 | für Schrauben | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0201.5 | natur | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 0.00 € | | K0201.3 | natur | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 0.00 € | | K0201.7 | natur | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 0.00 € | | K0201.4 | schwarz | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 0.00 € | | K0201.1 | schwarz | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 0.00 € | | K0201.6 | schwarz | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|