- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0729_DKegelpfannen Form D DIN 6319, Ausgabe 10/01 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl oder Edelstahl. Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40.Ausführung:Stahlausführung einsatzgehärtet. Edelstahlausführung ungehärtet, blank.Hinweis:Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0729.205 | Einsatzstahl | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 | | | 0.00 € | | K0729.206 | Einsatzstahl | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9 | | | 0.00 € | | K0729.208 | Einsatzstahl | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17 | | | 0.00 € | | K0729.210 | Einsatzstahl | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26 | | | 0.00 € | | K0729.212 | Einsatzstahl | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38 | | | 0.00 € | | K0729.214 | Einsatzstahl | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 | | | 0.00 € | | K0729.216 | Einsatzstahl | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73 | | | 0.00 € | | K0729.220 | Einsatzstahl | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117 | | | 0.00 € | | K0729.224 | Einsatzstahl | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168 | | | 0.00 € | | K0729.230 | Einsatzstahl | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269 | | | 0.00 € | | K0729.236 | Einsatzstahl | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394 | | | 0.00 € | | K0729.242 | Einsatzstahl | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542 | | | 0.00 € | | K0729.248 | Einsatzstahl | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714 | | | 0.00 € | | K0729.256 | Einsatzstahl | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 | | | 0.00 € | | K0729.264 | Einsatzstahl | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 | | | 0.00 € | | K0729.0206 | Edelstahl | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 6 | | | 0.00 € | | K0729.0208 | Edelstahl | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 12 | | | 0.00 € | | K0729.0210 | Edelstahl | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 16 | | | 0.00 € | | K0729.0212 | Edelstahl | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 24 | | | 0.00 € | | K0729.0216 | Edelstahl | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 45 | | | 0.00 € | | K0729.0220 | Edelstahl | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 71 | | | 0.00 € | | K0729.0224 | Edelstahl | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 105 | | | 0.00 € | | K0729.0230 | Edelstahl | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 191 | | | 0.00 € | | K0729.0236 | Edelstahl | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | - | | | 0.00 € | | K0729.0242 | Edelstahl | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | - | | | 0.00 € | | K0729.0248 | Edelstahl | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | - | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|