- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0668Druckschrauben mit Gewindesicherung |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Schraube Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Messing oder POM. Gewindesicherung Nylon.Ausführung:Schraube brüniert.Hinweis:Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.Zeichnungshinweis:L2 = ca. zwei Gewindegänge DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Komponente | D | D1 | L | L1 | L3 | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0668.204X65 | Messing | M4 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 1,2 | 2 | | | 0.00 € | | K0668.204X105 | Messing | M4 | 2,5 | 10,5 | 3,5 | 1,2 | 2 | | | 0.00 € | | K0668.204X165 | Messing | M4 | 2,5 | 16,5 | 5 | 1,2 | 2 | | | 0.00 € | | K0668.204X305 | Messing | M4 | 2,5 | 30,5 | 5 | 1,2 | 2 | | | 0.00 € | | K0668.204X405 | Messing | M4 | 2,5 | 40,5 | 5 | 1,2 | 2 | | | 0.00 € | | K0668.205X85 | Messing | M5 | 3 | 8,5 | 3,5 | 1,3 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0668.205X125 | Messing | M5 | 3 | 12,5 | 5 | 1,3 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0668.205X205 | Messing | M5 | 3 | 20,5 | 6 | 1,3 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0668.205X305 | Messing | M5 | 3 | 30,5 | 6 | 1,3 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0668.205X405 | Messing | M5 | 3 | 40,5 | 6 | 1,3 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0668.206X115 | Messing | M6 | 4 | 11,5 | 3,5 | 1,9 | 3 | | | 0.00 € | | K0668.206X175 | Messing | M6 | 4 | 17,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 0.00 € | | K0668.206X265 | Messing | M6 | 4 | 26,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 0.00 € | | K0668.206X415 | Messing | M6 | 4 | 41,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 0.00 € | | K0668.206X515 | Messing | M6 | 4 | 51,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 0.00 € | | K0668.206X615 | Messing | M6 | 4 | 61,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 0.00 € | | K0668.208X12 | Messing | M8 | 5,5 | 12 | 3,5 | 2,4 | 4 | | | 0.00 € | | K0668.208X22 | Messing | M8 | 5,5 | 22 | 8 | 2,4 | 4 | | | 0.00 € | | K0668.208X32 | Messing | M8 | 5,5 | 32 | 8 | 2,4 | 4 | | | 0.00 € | | K0668.208X52 | Messing | M8 | 5,5 | 52 | 8 | 2,4 | 4 | | | 0.00 € | | K0668.208X62 | Messing | M8 | 5,5 | 62 | 8 | 2,4 | 4 | | | 0.00 € | | K0668.208X82 | Messing | M8 | 5,5 | 82 | 8 | 2,4 | 4 | | | 0.00 € | | K0668.210X14 | Messing | M10 | 7 | 14 | 5 | 2,6 | 5 | | | 0.00 € | | K0668.210X18 | Messing | M10 | 7 | 18 | 9 | 2,6 | 5 | | | 0.00 € | | K0668.210X27 | Messing | M10 | 7 | 27 | 9 | 2,6 | 5 | | | 0.00 € | | K0668.210X37 | Messing | M10 | 7 | 37 | 9 | 2,6 | 5 | | | 0.00 € | | K0668.210X52 | Messing | M10 | 7 | 52 | 9 | 2,6 | 5 | | | 0.00 € | | K0668.210X62 | Messing | M10 | 7 | 62 | 9 | 2,6 | 5 | | | 0.00 € | | K0668.210X82 | Messing | M10 | 7 | 82 | 9 | 2,6 | 5 | | | 0.00 € | | K0668.212X185 | Messing | M12 | 8,5 | 18,5 | 8 | 3,3 | 6 | | | 0.00 € | | K0668.212X225 | Messing | M12 | 8,5 | 22,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 0.00 € | | K0668.212X325 | Messing | M12 | 8,5 | 32,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 0.00 € | | K0668.212X425 | Messing | M12 | 8,5 | 42,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 0.00 € | | K0668.212X525 | Messing | M12 | 8,5 | 52,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 0.00 € | | K0668.212X625 | Messing | M12 | 8,5 | 62,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 0.00 € | | K0668.212X825 | Messing | M12 | 8,5 | 82,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 0.00 € | | K0668.304X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 2,5 | 1,7 | 2 | | | 0.00 € | | K0668.304X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 3,5 | 1,7 | 2 | | | 0.00 € | | K0668.304X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 3,5 | 1,7 | 2 | | | 0.00 € | | K0668.304X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 5 | 1,7 | 2 | | | 0.00 € | | K0668.304X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 5 | 1,7 | 2 | | | 0.00 € | | K0668.304X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 5 | 1,7 | 2 | | | 0.00 € | | K0668.304X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 5 | 1,7 | 2 | | | 0.00 € | | K0668.305X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0668.305X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0668.305X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 5 | 1,8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0668.305X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0668.305X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0668.305X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0668.305X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 0.00 € | | K0668.306X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 3,5 | 1,7 | 3 | | | 0.00 € | | K0668.306X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 5 | 1,7 | 3 | | | 0.00 € | | K0668.306X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 0.00 € | | K0668.306X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 0.00 € | | K0668.306X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 0.00 € | | K0668.306X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 0.00 € | | K0668.306X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 0.00 € | | K0668.306X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 0.00 € | | K0668.308X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 5 | 2 | 4 | | | 0.00 € | | K0668.308X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 8 | 2 | 4 | | | 0.00 € | | K0668.308X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 8 | 2 | 4 | | | 0.00 € | | K0668.308X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 8 | 2 | 4 | | | 0.00 € | | K0668.308X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 8 | 2 | 4 | | | 0.00 € | | K0668.308X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 8 | 2 | 4 | | | 0.00 € | | K0668.308X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 8 | 2 | 4 | | | 0.00 € | | K0668.308X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 8 | 2 | 4 | | | 0.00 € | | K0668.310X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 0.00 € | | K0668.310X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 0.00 € | | K0668.310X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 0.00 € | | K0668.310X339 | POM | M10 | 6,5 | 33,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 0.00 € | | K0668.310X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 0.00 € | | K0668.310X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 0.00 € | | K0668.310X619 | POM | M10 | 6,5 | 61,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 0.00 € | | K0668.310X819 | POM | M10 | 6,5 | 81,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 0.00 € | | K0668.312X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 0.00 € | | K0668.312X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 0.00 € | | K0668.312X341 | POM | M12 | 8 | 34,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 0.00 € | | K0668.312X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 0.00 € | | K0668.312X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 0.00 € | | K0668.312X621 | POM | M12 | 8 | 62,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 0.00 € | | K0668.312X821 | POM | M12 | 8 | 82,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|