- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0385_CEinsätze rund mit Senkbohrung, Form C |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Form C Werkzeugstahl, gehärtet und brüniert.Hinweis:Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0385.110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 0.00 € | | K0385.110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 0.00 € | | K0385.112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 0.00 € | | K0385.112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 0.00 € | | K0385.116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 0.00 € | | K0385.116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 0.00 € | | K0385.120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|