- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0385Grippers und Einsätze rund mit Senkbohrung |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Form C, F Werkzeugstahl Form E, O Edelstahl Form K POMAusführung:Form C, F gehärtet und brüniert. Form E, gehärtet, blank. Form K weiß. Form O mit Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.Hinweis:Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit dem Grundkörper verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Einsätze rund mit Senkbohrung, Form C |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0385.110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 0.00 € | | K0385.110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 0.00 € | | K0385.112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 0.00 € | | K0385.112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 0.00 € | | K0385.116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 0.00 € | | K0385.116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 0.00 € | | K0385.120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 0.00 € | |
|
Einsätze rund mit Senkbohrung, Form E |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0385.110102 | E | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 0.00 € | | K0385.110122 | E | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 0.00 € | | K0385.112102 | E | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 0.00 € | | K0385.112122 | E | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 0.00 € | | K0385.116102 | E | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 0.00 € | | K0385.116122 | E | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 0.00 € | | K0385.120102 | E | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.120122 | E | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.125102 | E | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.125122 | E | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 0.00 € | |
|
Einsätze rund mit Senkbohrung, Form K |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0385.110109 | K | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 0.00 € | | K0385.110129 | K | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 0.00 € | | K0385.112109 | K | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 0.00 € | | K0385.112129 | K | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 0.00 € | | K0385.116109 | K | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 0.00 € | | K0385.116129 | K | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 0.00 € | | K0385.120109 | K | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.120129 | K | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.125109 | K | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.125129 | K | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 0.00 € | |
|
Einsätze rund mit Senkbohrung, Form O |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0385.110105 | O | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 0.00 € | | K0385.110125 | O | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 0.00 € | | K0385.112105 | O | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 0.00 € | | K0385.112125 | O | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 0.00 € | | K0385.116105 | O | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 0.00 € | | K0385.116125 | O | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 0.00 € | | K0385.120105 | O | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.120125 | O | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.125105 | O | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.125125 | O | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 0.00 € | |
|
Bestellnummer | Form | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0385.11210 | F | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 0.00 € | | K0385.11212 | F | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 0.00 € | | K0385.11610 | F | 16 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 0.00 € | | K0385.11612 | F | 16 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 0.00 € | | K0385.12010 | F | 20 | 5,5 | 10 | 10 | 6,6 | | | 0.00 € | | K0385.12012 | F | 20 | 5,5 | 10 | 12 | 6,6 | | | 0.00 € | | K0385.12510 | F | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 0.00 € | | K0385.12512 | F | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 0.00 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|