- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0298_FPositionsfüße mit Innengewinde und Riffelfläche, Form F |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl.Ausführung:einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis:Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0298.610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 0.00 € | | K0298.6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 0.00 € | | K0298.6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 0.00 € | | K0298.615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 0.00 € | | K0298.6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 0.00 € | | K0298.6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 0.00 € | | K0298.6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 0.00 € | | K0298.6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 0.00 € | | K0298.620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 0.00 € | | K0298.625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 0.00 € | | K0298.630 | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 0.00 € | | K0298.640 | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 0.00 € | | K0298.650 | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 0.00 € | | K0298.6301 | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 0.00 € | | K0298.6501 | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|