- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1302Verlängerungsstücke |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt, blau passiviert.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D1 | E | L | SW | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1302.205025 | M5 | 9,2 | 25 | 8 | 8 | | | 0.00 € | | K1302.205030 | M5 | 9,2 | 30 | 8 | 8 | | | 0.00 € | | K1302.205035 | M5 | 9,2 | 35 | 8 | 8 | | | 0.00 € | | K1302.206030 | M6 | 11,5 | 30 | 10 | 9 | | | 0.00 € | | K1302.206035 | M6 | 11,5 | 35 | 10 | 9 | | | 0.00 € | | K1302.206040 | M6 | 11,5 | 40 | 10 | 9 | | | 0.00 € | | K1302.206050 | M6 | 11,5 | 50 | 10 | 9 | | | 0.00 € | | K1302.206060 | M6 | 11,5 | 60 | 10 | 9 | | | 0.00 € | | K1302.208030 | M8 | 15 | 30 | 13 | 12 | | | 0.00 € | | K1302.208035 | M8 | 15 | 35 | 13 | 12 | | | 0.00 € | | K1302.208040 | M8 | 15 | 40 | 13 | 12 | | | 0.00 € | | K1302.208050 | M8 | 15 | 50 | 13 | 12 | | | 0.00 € | | K1302.208060 | M8 | 15 | 60 | 13 | 12 | | | 0.00 € | | K1302.208090 | M8 | 15 | 90 | 13 | 12 | | | 0.00 € | | K1302.210040 | M10 | 18,5 | 40 | 16 | 15 | | | 0.00 € | | K1302.210045 | M10 | 18,5 | 45 | 16 | 15 | | | 0.00 € | | K1302.210055 | M10 | 18,5 | 55 | 16 | 15 | | | 0.00 € | | K1302.210065 | M10 | 18,5 | 65 | 16 | 15 | | | 0.00 € | | K1302.210095 | M10 | 18,5 | 95 | 16 | 15 | | | 0.00 € | | K1302.210115 | M10 | 18,5 | 115 | 16 | 15 | | | 0.00 € | | K1302.212040 | M12 | 20,8 | 40 | 18 | 18 | | | 0.00 € | | K1302.212045 | M12 | 20,8 | 45 | 18 | 18 | | | 0.00 € | | K1302.212055 | M12 | 20,8 | 55 | 18 | 18 | | | 0.00 € | | K1302.212065 | M12 | 20,8 | 65 | 18 | 18 | | | 0.00 € | | K1302.212095 | M12 | 20,8 | 95 | 18 | 18 | | | 0.00 € | | K1302.212115 | M12 | 20,8 | 115 | 18 | 18 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|