- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0293_BAufnahmebolzen zylindrisch, Form B |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen.Hinweis:Die Aufnahmebolzen Form B dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß. Aufnahmebolzen Form B sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar. Ähnliche Bolzen siehe K0352, K0353, K0354 und K0355. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Ausführung 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0293.206 | B | kurze Ausführung | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 0.00 € | | K0293.208 | B | kurze Ausführung | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 0.00 € | | K0293.210 | B | kurze Ausführung | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 0.00 € | | K0293.212 | B | kurze Ausführung | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 0.00 € | | K0293.216 | B | kurze Ausführung | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 0.00 € | | K0293.220 | B | kurze Ausführung | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 0.00 € | | K0293.225 | B | kurze Ausführung | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 0.00 € | | K0293.306 | B | lange Ausführung | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 0.00 € | | K0293.308 | B | lange Ausführung | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 0.00 € | | K0293.310 | B | lange Ausführung | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 0.00 € | | K0293.312 | B | lange Ausführung | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 0.00 € | | K0293.316 | B | lange Ausführung | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 0.00 € | | K0293.320 | B | lange Ausführung | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 0.00 € | | K0293.325 | B | lange Ausführung | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|