Warengruppen

Sichere Verbindung

zurück
Sichere Verbindung

KIPP präsentiert neue Rohrverbindungselemente und Profilverbinder

Mit den neuen Produkten bietet das HEINRICH KIPP WERK die optimale Lösung für das Verbinden und Befestigen von Sensoren und Endschaltern sowie von Kabeln und Schläuchen an Aluminiumprofilen.
Der neue Potentialausgleich Typ I von KIPP dient der sicheren elektrostatischen Ableitung (ESD) von Ladung zum Schutz von Anlagen und Personen. Er wird in die Nut eingeschwenkt und unter einem Winkel von 45° gegen die Profile verschraubt. Hierbei durchbricht der Potentialausgleich die Eloxalschicht und stellt so eine leitende Verbindung her.
Der neue KIPP Erdungsanschluss Typ I ist für das Verbinden von Aluminiumprofilen sowie für die Erdung von Aluminium-Profilkonstruktionen geeignet. Hierbei wird das Schutzleitersystem miteinbezogen und die Eloxalschicht durchbrochen.
Mit dem innovativen KIPP Sensorhalter können Sensoren und Endschalter an Aluminiumprofilen oder Flächenelementen einfach und sicher befestigt werden. Ein Fixierstück bietet eine formschlüssige Verdrehsicherung, die in 15° Schritten einstellbar ist. Ohne Fixierstück ist der Sensorhalter stufenlos im Winkel einstellbar.
Ab sofort gibt es auch den neuen Kabelhalter von KIPP mit oder ohne Hammer. Dieser dient zur Befestigung von Kabeln und Schläuchen, die durch den eingespannten O-Ring fixiert werden. Die Montage mit Hammer erfolgt unkompliziert durch eine 90° Drehung in der Profilnut. Die Montage ohne Hammer erfolgt mittels einer Zylinder- oder Linsenkopfschraube und einem Nutenstein.
Eine weitere Neuheit von KIPP ist der sichere Kabelbinderblock, welcher ebenfalls als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche dient. Die Montage erfolgt an Flächenelementen oder Aluminiumprofilen mittels einer Zylinderkopf- oder Linsenkopfschraube und einem Nutenstein. Mit Kabelbindern werden die Kabel und Schläuche fixiert.
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33