Das HEINRICH KIPP WERK hat sein Lieferprogramm um neue Spannelemente erweitert. Somit steht den Kunden, vor allem für den Werkstückaufbau auf CNC-Bearbeitungsmaschinen, ein umfangreiches Baukastensystem mit über 300 Grundelementen und Aufbauelementen zur Verfügung.
Ab sofort sind Paletten, Aufspannwinkel und Aufspannwürfel von KIPP jeweils in drei Ausführungen erhältlich – mit vorbearbeiteten Aufspannflächen, mit Rasterbohrungen sowie mit T-Nuten.
Aufspannwürfel und doppelseitige Aufspannwinkel sind in weiteren Baugrößen verfügbar – das Sortiment umfasst jetzt Fußgrößen von 300 x 300 bis 1000 x 1000 mm und Bauhöhen bis 1250 mm.
Ganz neu im Spanntechnik-Programm sind Aufspannwürfel mit 6- und 8-seitigen Aufspannflächen sowie in Kreuzform.
Sonderabmessungen und Sonderformen der Spannelemente sind auf Anfrage jederzeit möglich. Passend zu den Grundelementen bietet KIPP vielfältige Komponenten aus dem Bereich Werkstück Spanntechnik – die Produkte sind untereinander kompatibel.
Paletten, Aufspannwinkel und -würfel von KIPP sind jeweils in drei Ausführungen erhältlich – mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (im Bild), mit Rasterbohrungen sowie mit T-Nuten.
Die T-Nuten mit Toleranzklasse H7 ermöglichen ein positionsgenaues Befestigen von Vorrichtungen und Spannelementen.
Die Rastersysteme M12 bzw. M16 erlauben sowohl das Positionieren als auch das Befestigen durch Passschrauben.