Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelknöpfe konfiguriert
KK001

Kugelknöpfe konfiguriert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast (PA12) oder AlumideAusführung:schwarz, blau, rot, grün, orange, gelb. Silbergrau nur bei Alumide.Hinweis:

Über den Produkt-Konfigurator kann der Artikel frei konfiguriert werden.
Hierbei kann sowohl die Größe, das Gewinde als auch die Farbe frei gewählt werden.
Dieser Konfigurator ermöglicht nahezu grenzenlose konstruktive Freiheit bei der Konstruktion.

Alle Teile werden kundenspezifisch erzeugt und sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Es gilt folgende Rabattstaffel:
ab 5 Stück 15%
ab 10 Stück 18%
ab 100 Stück 20%

Achtung:

Alle Preise für konfigurierbare Artikel sind in Euro (€) angegeben.

Verwendung:Nach der kostenfreien Anmeldung (LOGIN) kann der Konfigurator aufgerufen werden.
Je nach Browsertyp (optimiert für Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera oder Safari) kann der Wert über die Eingabefelder direkt eingegeben oder über die Pfeiltasten verändert werden.
Jede Änderung über die Pfeiltasten hat eine Auswirkung auf das gezeigte Produkt im Konfigurator, falls die Eingabe über das Nummernfeld erzeugt wird ändert sich die Konfiguration wenn in das nächste Feld gesprungen wird.
LOGO:
Es besteht die Möglichkeit ein LOGO hochzuladen dieses wird oben zentrisch vertieft ca. 2 mm auf dem Artikel aufgebracht. Aufgrund der manuellen Bearbeitung der Daten kann kein Vorschaubild generiert werden, es entsteht ein einmaliger Mehraufwand in angegebener Höhe der im Preisfeld berücksichtigt ist.
Die Position des Logos muss kundenseits bestätigt werden.
Nach Eingabe der Menge wird der Artikel in den Warenkorb übergeben und der Bestellvorgang wird fortgesetzt und die Bestellung abgeschlossen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt KK001 Kugelknöpfe konfiguriert 330 kB

3D-Konfigurator

Um unsere 3D Konfigurator nutzen zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte hier:

Ich bin neu hier

Zeichnungen

Kugelknöpfe konfiguriert
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33