HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Винты упорные шариковые без головки из нержавеющей стали, с лыской на шаре и защитой от проворачивания
K0384

Винты упорные шариковые без головки из нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт и шар из нержавеющей стали.Исполнение: Нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание:Шарик с лыской позволяет зажимать, закреплять или подпирать без перекоса неплоскопараллельные поверхности, так как подвижно установленный шарик может поворачиваться на угол до 9°.
Удлиненное исполнение было разработано специально для применения в качестве «адгезивного соединительного элемента». Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0384 Винты упорные шариковые без головки из нержавеющей стали, с лыской на шаре и защитой от проворачивания 148 kB

Чертежи

Винты упорные шариковые без головки из нержавеющей стали, с лыской на шаре и защитой от проворачивания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1LØ шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0384.50612BVM6312,1436 по запросу
K0384.50616BVM6316,1436 по запросу
K0384.50620BVM6320,1436 по запросу
K0384.50625BVM6325,1436 по запросу
K0384.50816BVM84,116,35,549 по запросу
K0384.50820BVM84,120,35,549 по запросу
K0384.50825BVM84,125,35,549 по запросу
K0384.50830BVM84,130,35,549 по запросу
K0384.51020BVM105,620,37512 по запросу
K0384.51025BVM105,625,37512 по запросу
K0384.51035BVM105,635,37512 по запросу
K0384.51040BVM105,640,27512 по запросу
K0384.51220BVM12720,28,5618 по запросу
K0384.51230BVM12730,28,5618 по запросу
K0384.51240BVM12740,28,5618 по запросу
K0384.51250BVM127508,5618 по запросу
K0384.51635BVM1610,73512836 по запросу
K0384.51650BVM1610,75012836 по запросу