HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Телескопические шины из стали, двойная S-образная форма, полное выдвижение, грузоподъемность до 459 кг
K2021

Телескопические шины из стали, двойная S-образная форма, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шина и бегунок, подшипниковая сталь.
Шарики, подшипниковая сталь.
Исполнение: Шина и бегунок, оцинкованные.
Дорожки с индуктивной закалкой.
Шарики закаленные.
Указание для заказа:Продается поштучно.Указание:Элемент с полным выдвижением, состоящий из двух направляющих в качестве неподвижного и подвижного элементов и S-образного промежуточного элемента. Он обладает большим моментом инерции и высокой жесткостью при компактной конструкции. Благодаря этому достигается высокая грузоподъемность при незначительном прогибе в выдвинутом состоянии. Максимальный ход превышает закрытую длину телескопической шины.
Для крепления шины используйте винты с потайной головкой по DIN EN ISO 10642 класса прочности 10.9.
Максимальная скорость перемещения составляет 0,8 м/с.

Температура эксплуатации от -30 °C до +110 °C.
По запросу:Другие варианты длины (модульный размер 80 мм).
Размер 28 до макс. 1490 мм.
Размер 35 до макс. 1730 мм.
Размер 43 до макс. 1970 мм.
Указание на чертеже:
1) для винта с потайной головкой DIN EN ISO 10642
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2021 Телескопические шины из стали, двойная S-образная форма, полное выдвижение, грузоподъемность до 459 кг 162 kB

Чертежи

Телескопические шины из стали, двойная S-образная форма, полное выдвижение, грузоподъемность до 459 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

РазмерAA1BD1

HLХод
S
C0Y
Н
Количество
отверстий
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2021.2802902824,53685M5172902965704 (3 доступный) по запросу
K2021.2803702824,53685M5173703807695 (4 доступный) по запросу
K2021.2804502824,53685M5174504649696 (4 доступный) по запросу
K2021.2805302824,53685M51753054811707 (6 доступный) по запросу
K2021.2806102824,53685M51761063013768 (6 доступный) по запросу
K2021.3504503530,543104M622,545049412506 (5 доступный) по запросу
K2021.3505303530,543104M622,553055816857 (6 доступный) по запросу
K2021.3506903530,543104M622,569073421329 (7 доступный) по запросу
K2021.3508503530,543104M622,5850886280111 (9 доступный) по запросу
K2021.430530433452120M82853055620617 (6 доступный) по запросу
K2021.430610433452120M82861062626038 (6 доступный) по запросу
K2021.430690433452120M82869072627759 (7 доступный) по запросу
K2021.430770433452120M828770796331910 (7 доступный) по запросу
K2021.430850433452120M828850866387311 (9 доступный) по запросу
K2021.431010433452120M82810101036459013 (10 zugänglich) по запросу
K2021.431490433452120M82814901516371319 (15 zugänglich) по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>