Группы товаров
Ручки бугельные, пластмасса, стойкие к воздействию высоких температур
K0190

Ручки бугельные, пластмасса, стойкие к воздействию высоких...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт PPA (стойкий к воздействию высоких температур), усиленный стекловолокном.Исполнение: чёрный.Указание:Отверстие крепления так расположено, что бы ручку можно было крепить с рабочей стороны винтом с цилиндрической головкой или шестигранной гайкой.Диапазон температур:Постоянная температура при эксплуатации согласно IEC 216: макс. 150–160 °C.
Кратковременная температура при эксплуатации: макс. 250 °C.
Монтаж:Со стороны обслуживания или с обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0190 Ручки бугельные, пластмасса, стойкие к воздействию высоких температур 173 kB

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса, стойкие к воздействию высоких температур

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

ABCD

HLL1SWTT1Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0190.311708117261094113694131581500 по запросу
K0190.3132081322711944154112131681500 по запросу
K0190.3150081502711944172132131681500 по запросу

Указание(я) к данному товару

Гарантия размерной стабильности даже при высоких температурах — Бугельные ручки KIPP:

термостойкие бугельные ручки из термопласта сохраняют формоустойчивость при температуре до 250°

Жаропрочные бугельные ручки KIPP разработаны специально для областей применения, где особо важным критерием является устойчивость пластмассовых ручек к деформации при воздействии высоких температур. Это предупреждает быстрый износ (из-за плавления и деформации) и гарантирует постоянную высокую функциональность бугельных ручек. Ручки KIPP выдерживают постоянную рабочую температуру (по IEC 216) до 160°. И даже кратковременные рабочие температуры до 250° для этих ручек не проблема. Изготовленные из материала высокой химической стойкости, бугельные ручки обладают также стойкостью к воздействию горячей воды и стерилизации паром. Благодаря этим свойствам ручки не подвержены воздействию моющих средств при регулярно проводимой очистке оборудования (например, в химической и пищевой промышленности).

Термопласт из ПФА:

выбранный материал представляет собой высокотермостойкий термопласт ПФА, армированный стекловолокном с целью улучшения теплоотдачи (этот высокотемпературный полимер обладает в отличие от обычных полимеров особой формоустойчивостью). Межмолекулярные взаимодействия обычных полимеров очень быстро ослабевают под влиянием высокой температуры. В термопласте ПФА это наблюдается при действии значительно более высоких температур. Дополнительным преимуществом является долговечность ручек. При высокой температуре скорость расщепления полимерных цепочек, как правило, возрастает. В случае с обычным полимером это приводит к так называемому хрупкому разрушению материала. Но термостойкие бугельные ручки обладают способностью противостоять этому явлению. Ниже приводится обзор возможных отраслей и наиболее характерных областей применения.

Возможные отрасли и области применения: термостойкие бугельные ручки KIPP разработаны для применения в следующих областях:

• общее машиностроение

• пищевая промышленность

• медицинская техника

• химическая промышленность

• машины и оборудование для производства пищевых продуктов

• машины и оборудование для машиностроения (например, закалочные печи)

• промышленное и бытовое кухонное оборудование

• санитарно-гигиенические зоны

• оборудование для очистки

HEINRICH KIPP WERK предлагает в своем ассортименте термостойкие бугельные ручки различных типоразмеров. В соответствии с назначением ручки имеют эргономичное конструктивное исполнение и соответствуют требованиям Директивы об ограничении содержания вредных веществ (RoHS). Монтаж бугельных ручек возможен как с лицевой, так и с тыльной стороны. Они выдерживают допустимую предельную нагрузку в 1500 Н (K1090) и 1000 Н

»K1060.


Важное примечание: стандартные бугельные ручки KIPP из термопласта подлежат эксплуатации только при постоянной рабочей температуре до 80 °C.
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33