Группы товаров
Рукоятки звездообразные со стопорной лентой, подобные DIN 6336, внутренняя резьба, форма KS
K0155_KS

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой, подобные DIN 6336,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Звездообразная рукоятка из термопласта, втулка из стали.
Стопорная лента из эластичного термопластичного уретана (TPU).
Исполнение: Втулка оцинкованная с синим пассивированием.Указание:С помощью стопорной ленты звездообразная рукоятка может стать невыпадаемой при закреплении на основной части.Звездообразная рукоятка остается в непосредственной близости от части оборудования.
Таким образом упрощается монтаж/демонтаж звездообразной рукоятки и она становится невыпадаемой частью.
Монтаж:Монтаж выполняется в ненатянутом состоянии ленты.
Необходимо следить за состоянием крышки: прикручена или откручена.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0155_KS Рукоятки звездообразные со стопорной лентой, подобные DIN 6336, внутренняя резьба, форма KS 340 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой, подобные DIN 6336, внутренняя резьба, форма KS

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
DD1D8HH3H5 макс.TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0155.604KSчёрныйM425121682210  по запросу
K0155.6045KSсветло-серый RAL 7035M425121682210  по запросу
K0155.6046KSярко-красный RAL 3020M425121682210  по запросу
K0155.6047KSярко-жёлтый RAL 1021M425121682210  по запросу
K0155.605KSчёрныйM525121682210  по запросу
K0155.6055KSсветло-серый RAL 7035M525121682210  по запросу
K0155.6056KSярко-красный RAL 3020M525121682210  по запросу
K0155.6057KSярко-жёлтый RAL 1021M525121682210  по запросу
K0155.6061KSчёрныйM625121682210  по запросу
K0155.60615KSсветло-серый RAL 7035M625121682210  по запросу
K0155.60616KSярко-красный RAL 3020M625121682210  по запросу
K0155.60617KSярко-жёлтый RAL 1021M625121682210  по запросу
K0155.6051KSчёрныйM5321420102610  по запросу
K0155.60515KSсветло-серый RAL 7035M5321420102610  по запросу
K0155.60516KSярко-красный RAL 3020M5321420102610  по запросу
K0155.60517KSярко-жёлтый RAL 1021M5321420102610  по запросу
K0155.606KSчёрныйM6321420102610  по запросу
K0155.6065KSсветло-серый RAL 7035M6321420102610  по запросу
K0155.6066KSярко-красный RAL 3020M6321420102610  по запросу
K0155.6067KSярко-жёлтый RAL 1021M6321420102610  по запросу
K0155.608KSчёрныйM8401825133114  по запросу
K0155.6085KSсветло-серый RAL 7035M8401825133114  по запросу
K0155.6086KSярко-красный RAL 3020M8401825133114  по запросу
K0155.6087KSярко-жёлтый RAL 1021M8401825133114  по запросу
K0155.6101KSчёрныйM10401825133114  по запросу
K0155.61015KSсветло-серый RAL 7035M10401825133114  по запросу
K0155.61016KSярко-красный RAL 3020M10401825133114  по запросу
K0155.61017KSярко-жёлтый RAL 1021M10401825133114  по запросу
K0155.6081KSчёрныйM8502232173814  по запросу
K0155.60815KSсветло-серый RAL 7035M8502232173814  по запросу
K0155.60816KSярко-красный RAL 3020M8502232173814  по запросу
K0155.60817KSярко-жёлтый RAL 1021M8502232173814  по запросу
K0155.610KSчёрныйM10502232173814  по запросу
K0155.6105KSсветло-серый RAL 7035M10502232173814  по запросу
K0155.6106KSярко-красный RAL 3020M10502232173814  по запросу
K0155.6107KSярко-жёлтый RAL 1021M10502232173814  по запросу
K0155.6121KSчёрныйM12502232173814  по запросу
K0155.61215KSсветло-серый RAL 7035M12502232173814  по запросу
K0155.61216KSярко-красный RAL 3020M12502232173814  по запросу
K0155.61217KSярко-жёлтый RAL 1021M12502232173814  по запросу
K0155.6102KSчёрныйM10632640214614  по запросу
K0155.61025KSсветло-серый RAL 7035M10632640214614  по запросу
K0155.61026KSярко-красный RAL 3020M10632640214614  по запросу
K0155.61027KSярко-жёлтый RAL 1021M10632640214614  по запросу
K0155.612KSчёрныйM12632640214614  по запросу
K0155.6125KSсветло-серый RAL 7035M12632640214614  по запросу
K0155.6126KSярко-красный RAL 3020M12632640214614  по запросу
K0155.6127KSярко-жёлтый RAL 1021M12632640214614  по запросу
K0155.616KSчёрныйM16632640214614  по запросу
K0155.6165KSсветло-серый RAL 7035M16632640214614  по запросу
K0155.6166KSярко-красный RAL 3020M16632640214614  по запросу
K0155.6167KSярко-жёлтый RAL 1021M16632640214614  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33