Группы товаров
Рукоятки звездообразные со стопорной лентой подобные DIN 6336
K0155

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой подобные DIN 6336

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Звездообразная рукоятка из термопласта.
Втулка или резьбовой болт из стали.
Стопорная лента из эластичного термопластичного уретана (TPU).
Исполнение: Втулка или резьбовой болт оцинкованные с синим пассивированием.Указание:Δ На этом участке необходимо добавить желаемый цвет окраски. Для окрашенной в черный цвет крышки код цвета необязателен.

С помощью стопорной ленты звездообразная рукоятка может стать невыпадаемой при закреплении на основной части. Звездообразная рукоятка остается в непосредственной близости от оборудования. Таким образом упрощается монтаж/демонтаж звездообразной рукоятки и она становится невыпадаемой частью.
Монтаж:Монтаж выполняется в ненатянутом состоянии ленты.
Необходимо следить за состоянием крышки: прикручена или откручена.
Принадлежности:Стопорную ленту можно заказать как принадлежность, см. K0743.04190.Указание на чертеже:
Форма KS: резьбовая втулка, с крышкой
Форма LS: наружная резьба
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0155 Рукоятки звездообразные со стопорной лентой подобные DIN 6336 350 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой подобные DIN 6336

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
DD1D8HH5 макс.TLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0155.604KSчёрныйM42512162210-  по запросу
K0155.6045KSсветло-серый RAL 7035M42512162210-  по запросу
K0155.6046KSярко-красный RAL 3020M42512162210-  по запросу
K0155.6047KSярко-жёлтый RAL 1021M42512162210-  по запросу
K0155.605KSчёрныйM52512162210-  по запросу
K0155.6055KSсветло-серый RAL 7035M52512162210-  по запросу
K0155.6056KSярко-красный RAL 3020M52512162210-  по запросу
K0155.6057KSярко-жёлтый RAL 1021M52512162210-  по запросу
K0155.6061KSчёрныйM62512162210-  по запросу
K0155.60615KSсветло-серый RAL 7035M62512162210-  по запросу
K0155.60616KSярко-красный RAL 3020M62512162210-  по запросу
K0155.60617KSярко-жёлтый RAL 1021M62512162210-  по запросу
K0155.6051KSчёрныйM53214202610-  по запросу
K0155.60515KSсветло-серый RAL 7035M53214202610-  по запросу
K0155.60516KSярко-красный RAL 3020M53214202610-  по запросу
K0155.60517KSярко-жёлтый RAL 1021M53214202610-  по запросу
K0155.606KSчёрныйM63214202610-  по запросу
K0155.6065KSсветло-серый RAL 7035M63214202610-  по запросу
K0155.6066KSярко-красный RAL 3020M63214202610-  по запросу
K0155.6067KSярко-жёлтый RAL 1021M63214202610-  по запросу
K0155.608KSчёрныйM84018253114-  по запросу
K0155.6085KSсветло-серый RAL 7035M84018253114-  по запросу
K0155.6086KSярко-красный RAL 3020M84018253114-  по запросу
K0155.6087KSярко-жёлтый RAL 1021M84018253114-  по запросу
K0155.6101KSчёрныйM104018253114-  по запросу
K0155.61015KSсветло-серый RAL 7035M104018253114-  по запросу
K0155.61016KSярко-красный RAL 3020M104018253114-  по запросу
K0155.61017KSярко-жёлтый RAL 1021M104018253114-  по запросу
K0155.6081KSчёрныйM85022323814-  по запросу
K0155.60815KSсветло-серый RAL 7035M85022323814-  по запросу
K0155.60816KSярко-красный RAL 3020M85022323814-  по запросу
K0155.60817KSярко-жёлтый RAL 1021M85022323814-  по запросу
K0155.610KSчёрныйM105022323814-  по запросу
K0155.6105KSсветло-серый RAL 7035M105022323814-  по запросу
K0155.6106KSярко-красный RAL 3020M105022323814-  по запросу
K0155.6107KSярко-жёлтый RAL 1021M105022323814-  по запросу
K0155.6121KSчёрныйM125022323814-  по запросу
K0155.61215KSсветло-серый RAL 7035M125022323814-  по запросу
K0155.61216KSярко-красный RAL 3020M125022323814-  по запросу
K0155.61217KSярко-жёлтый RAL 1021M125022323814-  по запросу
K0155.6102KSчёрныйM106326404614-  по запросу
K0155.61025KSсветло-серый RAL 7035M106326404614-  по запросу
K0155.61026KSярко-красный RAL 3020M106326404614-  по запросу
K0155.61027KSярко-жёлтый RAL 1021M106326404614-  по запросу
K0155.612KSчёрныйM126326404614-  по запросу
K0155.6125KSсветло-серый RAL 7035M126326404614-  по запросу
K0155.6126KSярко-красный RAL 3020M126326404614-  по запросу
K0155.6127KSярко-жёлтый RAL 1021M126326404614-  по запросу
K0155.616KSчёрныйM166326404614-  по запросу
K0155.6165KSсветло-серый RAL 7035M166326404614-  по запросу
K0155.6166KSярко-красный RAL 3020M166326404614-  по запросу
K0155.6167KSярко-жёлтый RAL 1021M166326404614-  по запросу
K0155.705X10LSчёрныйM525121622-10  по запросу
K0155.7055X10LSсветло-серый RAL 7035M525121622-10  по запросу
K0155.7056X10LSярко-красный RAL 3020M525121622-10  по запросу
K0155.7057X10LSярко-жёлтый RAL 1021M525121622-10  по запросу
K0155.705X15LSчёрныйM525121622-15  по запросу
K0155.7055X15LSсветло-серый RAL 7035M525121622-15  по запросу
K0155.7056X15LSярко-красный RAL 3020M525121622-15  по запросу
K0155.7057X15LSярко-жёлтый RAL 1021M525121622-15  по запросу
K0155.705X20LSчёрныйM525121622-20  по запросу
K0155.7055X20LSсветло-серый RAL 7035M525121622-20  по запросу
K0155.7056X20LSярко-красный RAL 3020M525121622-20  по запросу
K0155.7057X20LSярко-жёлтый RAL 1021M525121622-20  по запросу
K0155.705X25LSчёрныйM525121622-25  по запросу
K0155.7055X25LSсветло-серый RAL 7035M525121622-25  по запросу
K0155.7056X25LSярко-красный RAL 3020M525121622-25  по запросу
K0155.7057X25LSярко-жёлтый RAL 1021M525121622-25  по запросу
K0155.705X30LSчёрныйM525121622-30  по запросу
K0155.7055X30LSсветло-серый RAL 7035M525121622-30  по запросу
K0155.7056X30LSярко-красный RAL 3020M525121622-30  по запросу
K0155.7057X30LSярко-жёлтый RAL 1021M525121622-30  по запросу
K0155.705X35LSчёрныйM525121622-35  по запросу
K0155.7055X35LSсветло-серый RAL 7035M525121622-35  по запросу
K0155.7056X35LSярко-красный RAL 3020M525121622-35  по запросу
K0155.7057X35LSярко-жёлтый RAL 1021M525121622-35  по запросу
K0155.705X40LSчёрныйM525121622-40  по запросу
K0155.7055X40LSсветло-серый RAL 7035M525121622-40  по запросу
K0155.7056X40LSярко-красный RAL 3020M525121622-40  по запросу
K0155.7057X40LSярко-жёлтый RAL 1021M525121622-40  по запросу
K0155.705X45LSчёрныйM525121622-45  по запросу
K0155.7055X45LSсветло-серый RAL 7035M525121622-45  по запросу
K0155.7056X45LSярко-красный RAL 3020M525121622-45  по запросу
K0155.7057X45LSярко-жёлтый RAL 1021M525121622-45  по запросу
K0155.705X50LSчёрныйM525121622-50  по запросу
K0155.7055X50LSсветло-серый RAL 7035M525121622-50  по запросу
K0155.7056X50LSярко-красный RAL 3020M525121622-50  по запросу
K0155.7057X50LSярко-жёлтый RAL 1021M525121622-50  по запросу
K0155.705X60LSчёрныйM525121622-60  по запросу
K0155.7055X60LSсветло-серый RAL 7035M525121622-60  по запросу
K0155.7056X60LSярко-красный RAL 3020M525121622-60  по запросу
K0155.7057X60LSярко-жёлтый RAL 1021M525121622-60  по запросу
K0155.706X10LSчёрныйM625121622-10  по запросу
K0155.7065X10LSсветло-серый RAL 7035M625121622-10  по запросу
K0155.7066X10LSярко-красный RAL 3020M625121622-10  по запросу
K0155.7067X10LSярко-жёлтый RAL 1021M625121622-10  по запросу
K0155.706X15LSчёрныйM625121622-15  по запросу
K0155.7065X15LSсветло-серый RAL 7035M625121622-15  по запросу
K0155.7066X15LSярко-красный RAL 3020M625121622-15  по запросу
K0155.7067X15LSярко-жёлтый RAL 1021M625121622-15  по запросу
K0155.706X20LSчёрныйM625121622-20  по запросу
K0155.7065X20LSсветло-серый RAL 7035M625121622-20  по запросу
K0155.7066X20LSярко-красный RAL 3020M625121622-20  по запросу
K0155.7067X20LSярко-жёлтый RAL 1021M625121622-20  по запросу
K0155.706X25LSчёрныйM625121622-25  по запросу
K0155.7065X25LSсветло-серый RAL 7035M625121622-25  по запросу
K0155.7066X25LSярко-красный RAL 3020M625121622-25  по запросу
K0155.7067X25LSярко-жёлтый RAL 1021M625121622-25  по запросу
K0155.706X30LSчёрныйM625121622-30  по запросу
K0155.7065X30LSсветло-серый RAL 7035M625121622-30  по запросу
K0155.7066X30LSярко-красный RAL 3020M625121622-30  по запросу
K0155.7067X30LSярко-жёлтый RAL 1021M625121622-30  по запросу
K0155.706X35LSчёрныйM625121622-35  по запросу
K0155.7065X35LSсветло-серый RAL 7035M625121622-35  по запросу
K0155.7066X35LSярко-красный RAL 3020M625121622-35  по запросу
K0155.7067X35LSярко-жёлтый RAL 1021M625121622-35  по запросу
K0155.706X40LSчёрныйM625121622-40  по запросу
K0155.7065X40LSсветло-серый RAL 7035M625121622-40  по запросу
K0155.7066X40LSярко-красный RAL 3020M625121622-40  по запросу
K0155.7067X40LSярко-жёлтый RAL 1021M625121622-40  по запросу
K0155.706X45LSчёрныйM625121622-45  по запросу
K0155.7065X45LSсветло-серый RAL 7035M625121622-45  по запросу
K0155.7066X45LSярко-красный RAL 3020M625121622-45  по запросу
K0155.7067X45LSярко-жёлтый RAL 1021M625121622-45  по запросу
K0155.706X50LSчёрныйM625121622-50  по запросу
K0155.7065X50LSсветло-серый RAL 7035M625121622-50  по запросу
K0155.7066X50LSярко-красный RAL 3020M625121622-50  по запросу
K0155.7067X50LSярко-жёлтый RAL 1021M625121622-50  по запросу
K0155.706X60LSчёрныйM625121622-60  по запросу
K0155.7065X60LSсветло-серый RAL 7035M625121622-60  по запросу
K0155.7066X60LSярко-красный RAL 3020M625121622-60  по запросу
K0155.7067X60LSярко-жёлтый RAL 1021M625121622-60  по запросу
K0155.7061X10LSчёрныйM632142026-10  по запросу
K0155.70615X10LSсветло-серый RAL 7035M632142026-10  по запросу
K0155.70616X10LSярко-красный RAL 3020M632142026-10  по запросу
K0155.70617X10LSярко-жёлтый RAL 1021M632142026-10  по запросу
K0155.7061X15LSчёрныйM632142026-15  по запросу
K0155.70615X15LSсветло-серый RAL 7035M632142026-15  по запросу
K0155.70616X15LSярко-красный RAL 3020M632142026-15  по запросу
K0155.70617X15LSярко-жёлтый RAL 1021M632142026-15  по запросу
K0155.7061X20LSчёрныйM632142026-20  по запросу
K0155.70615X20LSсветло-серый RAL 7035M632142026-20  по запросу
K0155.70616X20LSярко-красный RAL 3020M632142026-20  по запросу
K0155.70617X20LSярко-жёлтый RAL 1021M632142026-20  по запросу
K0155.7061X25LSчёрныйM632142026-25  по запросу
K0155.70615X25LSсветло-серый RAL 7035M632142026-25  по запросу
K0155.70616X25LSярко-красный RAL 3020M632142026-25  по запросу
K0155.70617X25LSярко-жёлтый RAL 1021M632142026-25  по запросу
K0155.7061X30LSчёрныйM632142026-30  по запросу
K0155.70615X30LSсветло-серый RAL 7035M632142026-30  по запросу
K0155.70616X30LSярко-красный RAL 3020M632142026-30  по запросу
K0155.70617X30LSярко-жёлтый RAL 1021M632142026-30  по запросу
K0155.7061X35LSчёрныйM632142026-35  по запросу
K0155.70615X35LSсветло-серый RAL 7035M632142026-35  по запросу
K0155.70616X35LSярко-красный RAL 3020M632142026-35  по запросу
K0155.70617X35LSярко-жёлтый RAL 1021M632142026-35  по запросу
K0155.7061X40LSчёрныйM632142026-40  по запросу
K0155.70615X40LSсветло-серый RAL 7035M632142026-40  по запросу
K0155.70616X40LSярко-красный RAL 3020M632142026-40  по запросу
K0155.70617X40LSярко-жёлтый RAL 1021M632142026-40  по запросу
K0155.7061X45LSчёрныйM632142026-45  по запросу
K0155.70615X45LSсветло-серый RAL 7035M632142026-45  по запросу
K0155.70616X45LSярко-красный RAL 3020M632142026-45  по запросу
K0155.70617X45LSярко-жёлтый RAL 1021M632142026-45  по запросу
K0155.7061X50LSчёрныйM632142026-50  по запросу
K0155.70615X50LSсветло-серый RAL 7035M632142026-50  по запросу
K0155.70616X50LSярко-красный RAL 3020M632142026-50  по запросу
K0155.70617X50LSярко-жёлтый RAL 1021M632142026-50  по запросу
K0155.7061X60LSчёрныйM632142026-60  по запросу
K0155.70615X60LSсветло-серый RAL 7035M632142026-60  по запросу
K0155.70616X60LSярко-красный RAL 3020M632142026-60  по запросу
K0155.70617X60LSярко-жёлтый RAL 1021M632142026-60  по запросу
K0155.708X15LSчёрныйM832142026-15  по запросу
K0155.7085X15LSсветло-серый RAL 7035M832142026-15  по запросу
K0155.7086X15LSярко-красный RAL 3020M832142026-15  по запросу
K0155.7087X15LSярко-жёлтый RAL 1021M832142026-15  по запросу
K0155.708X20LSчёрныйM832142026-20  по запросу
K0155.7085X20LSсветло-серый RAL 7035M832142026-20  по запросу
K0155.7086X20LSярко-красный RAL 3020M832142026-20  по запросу
K0155.7087X20LSярко-жёлтый RAL 1021M832142026-20  по запросу
K0155.708X25LSчёрныйM832142026-25  по запросу
K0155.7085X25LSсветло-серый RAL 7035M832142026-25  по запросу
K0155.7086X25LSярко-красный RAL 3020M832142026-25  по запросу
K0155.7087X25LSярко-жёлтый RAL 1021M832142026-25  по запросу
K0155.708X30LSчёрныйM832142026-30  по запросу
K0155.7085X30LSсветло-серый RAL 7035M832142026-30  по запросу
K0155.7086X30LSярко-красный RAL 3020M832142026-30  по запросу
K0155.7087X30LSярко-жёлтый RAL 1021M832142026-30  по запросу
K0155.708X35LSчёрныйM832142026-35  по запросу
K0155.7085X35LSсветло-серый RAL 7035M832142026-35  по запросу
K0155.7086X35LSярко-красный RAL 3020M832142026-35  по запросу
K0155.7087X35LSярко-жёлтый RAL 1021M832142026-35  по запросу
K0155.708X40LSчёрныйM832142026-40  по запросу
K0155.7085X40LSсветло-серый RAL 7035M832142026-40  по запросу
K0155.7086X40LSярко-красный RAL 3020M832142026-40  по запросу
K0155.7087X40LSярко-жёлтый RAL 1021M832142026-40  по запросу
K0155.708X45LSчёрныйM832142026-45  по запросу
K0155.7085X45LSсветло-серый RAL 7035M832142026-45  по запросу
K0155.7086X45LSярко-красный RAL 3020M832142026-45  по запросу
K0155.7087X45LSярко-жёлтый RAL 1021M832142026-45  по запросу
K0155.708X50LSчёрныйM832142026-50  по запросу
K0155.7085X50LSсветло-серый RAL 7035M832142026-50  по запросу
K0155.7086X50LSярко-красный RAL 3020M832142026-50  по запросу
K0155.7087X50LSярко-жёлтый RAL 1021M832142026-50  по запросу
K0155.708X60LSчёрныйM832142026-60  по запросу
K0155.7085X60LSсветло-серый RAL 7035M832142026-60  по запросу
K0155.7086X60LSярко-красный RAL 3020M832142026-60  по запросу
K0155.7087X60LSярко-жёлтый RAL 1021M832142026-60  по запросу
K0155.7081X15LSчёрныйM840182531-15  по запросу
K0155.70815X15LSсветло-серый RAL 7035M840182531-15  по запросу
K0155.70816X15LSярко-красный RAL 3020M840182531-15  по запросу
K0155.70817X15LSярко-жёлтый RAL 1021M840182531-15  по запросу
K0155.7081X20LSчёрныйM840182531-20  по запросу
K0155.70815X20LSсветло-серый RAL 7035M840182531-20  по запросу
K0155.70816X20LSярко-красный RAL 3020M840182531-20  по запросу
K0155.70817X20LSярко-жёлтый RAL 1021M840182531-20  по запросу
K0155.7081X25LSчёрныйM840182531-25  по запросу
K0155.70815X25LSсветло-серый RAL 7035M840182531-25  по запросу
K0155.70816X25LSярко-красный RAL 3020M840182531-25  по запросу
K0155.70817X25LSярко-жёлтый RAL 1021M840182531-25  по запросу
K0155.7081X30LSчёрныйM840182531-30  по запросу
K0155.70815X30LSсветло-серый RAL 7035M840182531-30  по запросу
K0155.70816X30LSярко-красный RAL 3020M840182531-30  по запросу
K0155.70817X30LSярко-жёлтый RAL 1021M840182531-30  по запросу
K0155.7081X35LSчёрныйM840182531-35  по запросу
K0155.70815X35LSсветло-серый RAL 7035M840182531-35  по запросу
K0155.70816X35LSярко-красный RAL 3020M840182531-35  по запросу
K0155.70817X35LSярко-жёлтый RAL 1021M840182531-35  по запросу
K0155.7081X40LSчёрныйM840182531-40  по запросу
K0155.70815X40LSсветло-серый RAL 7035M840182531-40  по запросу
K0155.70816X40LSярко-красный RAL 3020M840182531-40  по запросу
K0155.70817X40LSярко-жёлтый RAL 1021M840182531-40  по запросу
K0155.7081X45LSчёрныйM840182531-45  по запросу
K0155.70815X45LSсветло-серый RAL 7035M840182531-45  по запросу
K0155.70816X45LSярко-красный RAL 3020M840182531-45  по запросу
K0155.70817X45LSярко-жёлтый RAL 1021M840182531-45  по запросу
K0155.7081X50LSчёрныйM840182531-50  по запросу
K0155.70815X50LSсветло-серый RAL 7035M840182531-50  по запросу
K0155.70816X50LSярко-красный RAL 3020M840182531-50  по запросу
K0155.70817X50LSярко-жёлтый RAL 1021M840182531-50  по запросу
K0155.7081X60LSчёрныйM840182531-60  по запросу
K0155.70815X60LSсветло-серый RAL 7035M840182531-60  по запросу
K0155.70816X60LSярко-красный RAL 3020M840182531-60  по запросу
K0155.70817X60LSярко-жёлтый RAL 1021M840182531-60  по запросу
K0155.710X15LSчёрныйM1040182531-15  по запросу
K0155.7105X15LSсветло-серый RAL 7035M1040182531-15  по запросу
K0155.7106X15LSярко-красный RAL 3020M1040182531-15  по запросу
K0155.7107X15LSярко-жёлтый RAL 1021M1040182531-15  по запросу
K0155.710X20LSчёрныйM1040182531-20  по запросу
K0155.7105X20LSсветло-серый RAL 7035M1040182531-20  по запросу
K0155.7106X20LSярко-красный RAL 3020M1040182531-20  по запросу
K0155.7107X20LSярко-жёлтый RAL 1021M1040182531-20  по запросу
K0155.710X25LSчёрныйM1040182531-25  по запросу
K0155.7105X25LSсветло-серый RAL 7035M1040182531-25  по запросу
K0155.7106X25LSярко-красный RAL 3020M1040182531-25  по запросу
K0155.7107X25LSярко-жёлтый RAL 1021M1040182531-25  по запросу
K0155.710X30LSчёрныйM1040182531-30  по запросу
K0155.7105X30LSсветло-серый RAL 7035M1040182531-30  по запросу
K0155.7106X30LSярко-красный RAL 3020M1040182531-30  по запросу
K0155.7107X30LSярко-жёлтый RAL 1021M1040182531-30  по запросу
K0155.710X35LSчёрныйM1040182531-35  по запросу
K0155.7105X35LSсветло-серый RAL 7035M1040182531-35  по запросу
K0155.7106X35LSярко-красный RAL 3020M1040182531-35  по запросу
K0155.7107X35LSярко-жёлтый RAL 1021M1040182531-35  по запросу
K0155.710X40LSчёрныйM1040182531-40  по запросу
K0155.7105X40LSсветло-серый RAL 7035M1040182531-40  по запросу
K0155.7106X40LSярко-красный RAL 3020M1040182531-40  по запросу
K0155.7107X40LSярко-жёлтый RAL 1021M1040182531-40  по запросу
K0155.710X45LSчёрныйM1040182531-45  по запросу
K0155.7105X45LSсветло-серый RAL 7035M1040182531-45  по запросу
K0155.7106X45LSярко-красный RAL 3020M1040182531-45  по запросу
K0155.7107X45LSярко-жёлтый RAL 1021M1040182531-45  по запросу
K0155.710X50LSчёрныйM1040182531-50  по запросу
K0155.7105X50LSсветло-серый RAL 7035M1040182531-50  по запросу
K0155.7106X50LSярко-красный RAL 3020M1040182531-50  по запросу
K0155.7107X50LSярко-жёлтый RAL 1021M1040182531-50  по запросу
K0155.710X60LSчёрныйM1040182531-60  по запросу
K0155.7105X60LSсветло-серый RAL 7035M1040182531-60  по запросу
K0155.7106X60LSярко-красный RAL 3020M1040182531-60  по запросу
K0155.7107X60LSярко-жёлтый RAL 1021M1040182531-60  по запросу
K0155.7101X15LSчёрныйM1050223238-15  по запросу
K0155.71015X15LSсветло-серый RAL 7035M1050223238-15  по запросу
K0155.71016X15LSярко-красный RAL 3020M1050223238-15  по запросу
K0155.71017X15LSярко-жёлтый RAL 1021M1050223238-15  по запросу
K0155.7101X20LSчёрныйM1050223238-20  по запросу
K0155.71015X20LSсветло-серый RAL 7035M1050223238-20  по запросу
K0155.71016X20LSярко-красный RAL 3020M1050223238-20  по запросу
K0155.71017X20LSярко-жёлтый RAL 1021M1050223238-20  по запросу
K0155.7101X25LSчёрныйM1050223238-25  по запросу
K0155.71015X25LSсветло-серый RAL 7035M1050223238-25  по запросу
K0155.71016X25LSярко-красный RAL 3020M1050223238-25  по запросу
K0155.71017X25LSярко-жёлтый RAL 1021M1050223238-25  по запросу
K0155.7101X30LSчёрныйM1050223238-30  по запросу
K0155.71015X30LSсветло-серый RAL 7035M1050223238-30  по запросу
K0155.71016X30LSярко-красный RAL 3020M1050223238-30  по запросу
K0155.71017X30LSярко-жёлтый RAL 1021M1050223238-30  по запросу
K0155.7101X35LSчёрныйM1050223238-35  по запросу
K0155.71015X35LSсветло-серый RAL 7035M1050223238-35  по запросу
K0155.71016X35LSярко-красный RAL 3020M1050223238-35  по запросу
K0155.71017X35LSярко-жёлтый RAL 1021M1050223238-35  по запросу
K0155.7101X40LSчёрныйM1050223238-40  по запросу
K0155.71015X40LSсветло-серый RAL 7035M1050223238-40  по запросу
K0155.71016X40LSярко-красный RAL 3020M1050223238-40  по запросу
K0155.71017X40LSярко-жёлтый RAL 1021M1050223238-40  по запросу
K0155.7101X45LSчёрныйM1050223238-45  по запросу
K0155.71015X45LSсветло-серый RAL 7035M1050223238-45  по запросу
K0155.71016X45LSярко-красный RAL 3020M1050223238-45  по запросу
K0155.71017X45LSярко-жёлтый RAL 1021M1050223238-45  по запросу
K0155.7101X50LSчёрныйM1050223238-50  по запросу
K0155.71015X50LSсветло-серый RAL 7035M1050223238-50  по запросу
K0155.71016X50LSярко-красный RAL 3020M1050223238-50  по запросу
K0155.71017X50LSярко-жёлтый RAL 1021M1050223238-50  по запросу
K0155.7101X60LSчёрныйM1050223238-60  по запросу
K0155.71015X60LSсветло-серый RAL 7035M1050223238-60  по запросу
K0155.71016X60LSярко-красный RAL 3020M1050223238-60  по запросу
K0155.71017X60LSярко-жёлтый RAL 1021M1050223238-60  по запросу
K0155.712X15LSчёрныйM1250223238-15  по запросу
K0155.7125X15LSсветло-серый RAL 7035M1250223238-15  по запросу
K0155.7126X15LSярко-красный RAL 3020M1250223238-15  по запросу
K0155.7127X15LSярко-жёлтый RAL 1021M1250223238-15  по запросу
K0155.712X20LSчёрныйM1250223238-20  по запросу
K0155.7125X20LSсветло-серый RAL 7035M1250223238-20  по запросу
K0155.7126X20LSярко-красный RAL 3020M1250223238-20  по запросу
K0155.7127X20LSярко-жёлтый RAL 1021M1250223238-20  по запросу
K0155.712X25LSчёрныйM1250223238-25  по запросу
K0155.7125X25LSсветло-серый RAL 7035M1250223238-25  по запросу
K0155.7126X25LSярко-красный RAL 3020M1250223238-25  по запросу
K0155.7127X25LSярко-жёлтый RAL 1021M1250223238-25  по запросу
K0155.712X30LSчёрныйM1250223238-30  по запросу
K0155.7125X30LSсветло-серый RAL 7035M1250223238-30  по запросу
K0155.7126X30LSярко-красный RAL 3020M1250223238-30  по запросу
K0155.7127X30LSярко-жёлтый RAL 1021M1250223238-30  по запросу
K0155.712X35LSчёрныйM1250223238-35  по запросу
K0155.7125X35LSсветло-серый RAL 7035M1250223238-35  по запросу
K0155.7126X35LSярко-красный RAL 3020M1250223238-35  по запросу
K0155.7127X35LSярко-жёлтый RAL 1021M1250223238-35  по запросу
K0155.712X40LSчёрныйM1250223238-40  по запросу
K0155.7125X40LSсветло-серый RAL 7035M1250223238-40  по запросу
K0155.7126X40LSярко-красный RAL 3020M1250223238-40  по запросу
K0155.7127X40LSярко-жёлтый RAL 1021M1250223238-40  по запросу
K0155.712X45LSчёрныйM1250223238-45  по запросу
K0155.7125X45LSсветло-серый RAL 7035M1250223238-45  по запросу
K0155.7126X45LSярко-красный RAL 3020M1250223238-45  по запросу
K0155.7127X45LSярко-жёлтый RAL 1021M1250223238-45  по запросу
K0155.712X50LSчёрныйM1250223238-50  по запросу
K0155.7125X50LSсветло-серый RAL 7035M1250223238-50  по запросу
K0155.7126X50LSярко-красный RAL 3020M1250223238-50  по запросу
K0155.7127X50LSярко-жёлтый RAL 1021M1250223238-50  по запросу
K0155.712X60LSчёрныйM1250223238-60  по запросу
K0155.7125X60LSсветло-серый RAL 7035M1250223238-60  по запросу
K0155.7126X60LSярко-красный RAL 3020M1250223238-60  по запросу
K0155.7127X60LSярко-жёлтый RAL 1021M1250223238-60  по запросу
K0155.7102X20LSчёрныйM1063264046-20  по запросу
K0155.71025X20LSсветло-серый RAL 7035M1063264046-20  по запросу
K0155.71026X20LSярко-красный RAL 3020M1063264046-20  по запросу
K0155.71027X20LSярко-жёлтый RAL 1021M1063264046-20  по запросу
K0155.7102X25LSчёрныйM1063264046-25  по запросу
K0155.71025X25LSсветло-серый RAL 7035M1063264046-25  по запросу
K0155.71026X25LSярко-красный RAL 3020M1063264046-25  по запросу
K0155.71027X25LSярко-жёлтый RAL 1021M1063264046-25  по запросу
K0155.7102X30LSчёрныйM1063264046-30  по запросу
K0155.71025X30LSсветло-серый RAL 7035M1063264046-30  по запросу
K0155.71026X30LSярко-красный RAL 3020M1063264046-30  по запросу
K0155.71027X30LSярко-жёлтый RAL 1021M1063264046-30  по запросу
K0155.7102X35LSчёрныйM1063264046-35  по запросу
K0155.71025X35LSсветло-серый RAL 7035M1063264046-35  по запросу
K0155.71026X35LSярко-красный RAL 3020M1063264046-35  по запросу
K0155.71027X35LSярко-жёлтый RAL 1021M1063264046-35  по запросу
K0155.7102X40LSчёрныйM1063264046-40  по запросу
K0155.71025X40LSсветло-серый RAL 7035M1063264046-40  по запросу
K0155.71026X40LSярко-красный RAL 3020M1063264046-40  по запросу
K0155.71027X40LSярко-жёлтый RAL 1021M1063264046-40  по запросу
K0155.7102X45LSчёрныйM1063264046-45  по запросу
K0155.71025X45LSсветло-серый RAL 7035M1063264046-45  по запросу
K0155.71026X45LSярко-красный RAL 3020M1063264046-45  по запросу
K0155.71027X45LSярко-жёлтый RAL 1021M1063264046-45  по запросу
K0155.7102X50LSчёрныйM1063264046-50  по запросу
K0155.71025X50LSсветло-серый RAL 7035M1063264046-50  по запросу
K0155.71026X50LSярко-красный RAL 3020M1063264046-50  по запросу
K0155.71027X50LSярко-жёлтый RAL 1021M1063264046-50  по запросу
K0155.7102X60LSчёрныйM1063264046-60  по запросу
K0155.71025X60LSсветло-серый RAL 7035M1063264046-60  по запросу
K0155.71026X60LSярко-красный RAL 3020M1063264046-60  по запросу
K0155.71027X60LSярко-жёлтый RAL 1021M1063264046-60  по запросу
K0155.7121X20LSчёрныйM1263264046-20  по запросу
K0155.71215X20LSсветло-серый RAL 7035M1263264046-20  по запросу
K0155.71216X20LSярко-красный RAL 3020M1263264046-20  по запросу
K0155.71217X20LSярко-жёлтый RAL 1021M1263264046-20  по запросу
K0155.7121X25LSчёрныйM1263264046-25  по запросу
K0155.71215X25LSсветло-серый RAL 7035M1263264046-25  по запросу
K0155.71216X25LSярко-красный RAL 3020M1263264046-25  по запросу
K0155.71217X25LSярко-жёлтый RAL 1021M1263264046-25  по запросу
K0155.7121X30LSчёрныйM1263264046-30  по запросу
K0155.71215X30LSсветло-серый RAL 7035M1263264046-30  по запросу
K0155.71216X30LSярко-красный RAL 3020M1263264046-30  по запросу
K0155.71217X30LSярко-жёлтый RAL 1021M1263264046-30  по запросу
K0155.7121X35LSчёрныйM1263264046-35  по запросу
K0155.71215X35LSсветло-серый RAL 7035M1263264046-35  по запросу
K0155.71216X35LSярко-красный RAL 3020M1263264046-35  по запросу
K0155.71217X35LSярко-жёлтый RAL 1021M1263264046-35  по запросу
K0155.7121X40LSчёрныйM1263264046-40  по запросу
K0155.71215X40LSсветло-серый RAL 7035M1263264046-40  по запросу
K0155.71216X40LSярко-красный RAL 3020M1263264046-40  по запросу
K0155.71217X40LSярко-жёлтый RAL 1021M1263264046-40  по запросу
K0155.7121X45LSчёрныйM1263264046-45  по запросу
K0155.71215X45LSсветло-серый RAL 7035M1263264046-45  по запросу
K0155.71216X45LSярко-красный RAL 3020M1263264046-45  по запросу
K0155.71217X45LSярко-жёлтый RAL 1021M1263264046-45  по запросу
K0155.7121X50LSчёрныйM1263264046-50  по запросу
K0155.71215X50LSсветло-серый RAL 7035M1263264046-50  по запросу
K0155.71216X50LSярко-красный RAL 3020M1263264046-50  по запросу
K0155.71217X50LSярко-жёлтый RAL 1021M1263264046-50  по запросу
K0155.7121X60LSчёрныйM1263264046-60  по запросу
K0155.71215X60LSсветло-серый RAL 7035M1263264046-60  по запросу
K0155.71216X60LSярко-красный RAL 3020M1263264046-60  по запросу
K0155.71217X60LSярко-жёлтый RAL 1021M1263264046-60  по запросу
K0155.716X30LSчёрныйM1663264046-30  по запросу
K0155.7165X30LSсветло-серый RAL 7035M1663264046-30  по запросу
K0155.7166X30LSярко-красный RAL 3020M1663264046-30  по запросу
K0155.7167X30LSярко-жёлтый RAL 1021M1663264046-30  по запросу
K0155.716X35LSчёрныйM1663264046-35  по запросу
K0155.7165X35LSсветло-серый RAL 7035M1663264046-35  по запросу
K0155.7166X35LSярко-красный RAL 3020M1663264046-35  по запросу
K0155.7167X35LSярко-жёлтый RAL 1021M1663264046-35  по запросу
K0155.716X40LSчёрныйM1663264046-40  по запросу
K0155.7165X40LSсветло-серый RAL 7035M1663264046-40  по запросу
K0155.7166X40LSярко-красный RAL 3020M1663264046-40  по запросу
K0155.7167X40LSярко-жёлтый RAL 1021M1663264046-40  по запросу
K0155.716X45LSчёрныйM1663264046-45  по запросу
K0155.7165X45LSсветло-серый RAL 7035M1663264046-45  по запросу
K0155.7166X45LSярко-красный RAL 3020M1663264046-45  по запросу
K0155.7167X45LSярко-жёлтый RAL 1021M1663264046-45  по запросу
K0155.716X50LSчёрныйM1663264046-50  по запросу
K0155.7165X50LSсветло-серый RAL 7035M1663264046-50  по запросу
K0155.7166X50LSярко-красный RAL 3020M1663264046-50  по запросу
K0155.7167X50LSярко-жёлтый RAL 1021M1663264046-50  по запросу
K0155.716X60LSчёрныйM1663264046-60  по запросу
K0155.7165X60LSсветло-серый RAL 7035M1663264046-60  по запросу
K0155.7166X60LSярко-красный RAL 3020M1663264046-60  по запросу
K0155.7167X60LSярко-жёлтый RAL 1021M1663264046-60  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33