Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
K0326

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром,...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
Шар 1.4034.
Пружина 1.4310.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.

Исполнение: Без покрытия. Закаленный шар.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи (общий обзор)

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьDD1HLL1SНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0326.03СтандартнаяM31,50,4941,51,530,10,07по запросу
K0326.04СтандартнаяM42,50,810524100,180,12по запросу
K0326.05СтандартнаяM530,91462,56110,120,08по запросу
K0326.06СтандартнаяM63,5115739130,440,21по запросу
K0326.08СтандартнаяM851,5188415301,10,38по запросу
K0326.10СтандартнаяM1062239520351,30,6по запросу
K0326.12СтандартнаяM1282,526106305521,3по запросу
K0326.16СтандартнаяM16103,533148651253,93по запросу
K0326.203ПовышеннаяM31,50,4941,5570,10,07 по запросу
K0326.204ПовышеннаяM42,50,8105212220,180,12по запросу
K0326.205ПовышеннаяM530,91462,519300,120,08по запросу
K0326.206ПовышеннаяM63,51157328400,440,21по запросу
K0326.208ПовышеннаяM851,5188447731,10,38по запросу
K0326.210ПовышеннаяM10622395661001,30,6по запросу
K0326.212ПовышеннаяM1282,5261066612021,3по запросу
K0326.216ПовышеннаяM16103,533148901803,93по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33