![]() |
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33 Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com |
|
K0045_SVBЗащёлки натяжные регулируемые со скобой формы B |
назад | |
|
Описание товара/фотография продукта |
ОписаниеМатериал: Сталь или нержавеющая сталь 1.4301. Исполнение: оцинкованно с синим пассивированием.Нержавеющая сталь, без покрытия.Указание:Натяжные защелки со стяжной скобой для надежного удержания и запирания крышек и клапанов, облицовки различных машин и т. д. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации. Крепежное усилие достигается натягиванием стяжной скобы. С помощью отверстия D2 натяжные защелки должны быть защищены или опломбированы от случайного отвинчивания. Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Крюки заказываются отдельно. Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.По запросу:Запираемая конструкция с замковой петлей.Особенности: ![]() СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF: Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |