- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Зажимные элементы
- Прихват
- K0835
Прихват
- K0836
Прихват регулируемый двухсторонний
- K0837
Прихват, регулируемый
- K0838
Прихват, регулируемый с длинным пазом
- K1824
Прихват с датчиком усилия
- K1516
Прихват, плоский подобно DIN 6314, сталь и алюминий
- K1949
Прихват с шаром с лыской
- K0001
Прихват
- K1948
Прихват регулируемый
- K0834
Прижимы плоские с цилиндрическим концевиком
- K1952
Прихваты вилкообразные, DIN 6315, сталь и алюминий
- K1953
Прихваты вилкообразные с выступом сталь и алюминий
- K0002
Прихваты изогнутые с длинным пазом
- K1950
Прихваты изогнутые, сталь
- K1951
Прихваты изогнутые, DIN 6316, сталь и алюминий
- K1956
Прихват с плавной регулировкой
- K1955
Зажимная мини-скоба, двухсторонняя
- K0859
Держатель прихвата
- Крюки натяжные
- Зажимы поворотные
- Устройство прижимное, толкающий зажим
- Прижим
- Глубинный зажим
- Эксцентриковые зажимы
- Зажим для использования в T-образных пазах
- Зажим клиновидный
- Зажим центрирования
- Зажимные элементы для растровых систем
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1949Прихват с шаром с лыской |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Прихват из улучшенной стали, шар из подшипниковой стали.Исполнение: Прихват вороненый. Шар закаленный, без покрытия.Указание:При применении конических шайб K0729 следует использовать форму G. Шар закреплен от прокручивания.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | L | L1 | A | B1 | B2 | B3 | D | H | K | Ø шара | E1 | E2 | F кН | для болта | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1949.06 | 50 | 5 | 10 | 7 | 20 | 8 | 5,5 | 1,6 | 2,5 | 8,5 | 10 | 20 | 4,82 | M6 |  | | по запросу | | K1949.08 | 60 | 6,5 | 12 | 9 | 25 | 10 | 7,2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 22 | 8,77 | M8 |  | | по запросу | | K1949.10 | 80 | 7,5 | 15 | 11 | 30 | 12 | 8,6 | 2,7 | 3,5 | 12 | 15 | 30 | 13,9 | M10 |  | | по запросу | | K1949.12 | 125 | 10,5 | 20 | 13 | 40 | 14 | 10,5 | 3,5 | 4 | 16 | 21 | 50 | 20,2 | M12 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|