HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Монтажный инструмент для резьбовых вставок
K0398

Монтажный инструмент для резьбовых вставок

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеПриведение в действие:Монтажный инструмент для резьбовых вставокОсобенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0398 Монтажный инструмент для резьбовых вставок 105 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Подходящий для
внутренней резьбы
D1
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0398.805M5по запросу
K0398.806M6по запросу
K0398.808M8/M8x1по запросу
K0398.810M10/M10x1,25по запросу
K0398.812M12/M12x1,25по запросу