Группы товаров

Сертификация AEO

назад

Сертификация AEO

С 27 декабря 2016 года компания HEINRICH KIPP WERK официально признана уполномоченным экономическим оператором (AEO) согласно таможенному праву Европейского союза.
Сертификат AEO (англ.: Authorized Economic Operator, уполномоченный экономический оператор) выдается Главным таможенным управлением, в нем содержатся таможенно-правовые нормы и меры по обеспечению безопасности. Для получения сертификата от таможенных органов компания должна отвечать стандартам техники безопасности. Статус AEO является фундаментом для таможенно-правовых норм при осуществлении импорта и экспорта.
Сертификат AEO
Как уполномоченный экономический оператор компания HEINRICH KIPP WERK обеспечивает максимальную безопасность международного канала поставок. Прежде всего, это предусматривает предотвращение несанкционированного доступа третьих лиц к товарам. Благодаря этим мерам безопасности значительно уменьшаются проверки товаров и документов, что ведет к ускорению доставки воздухом или морем. Кроме того, заказчик может быть уверен, что продукция будет доставлена вовремя.
Для соблюдения мер по технике безопасности логистический центр в HEINRICH KIPP WERK стал зоной безопасности.
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33