Также новинкой программы KIPP являются шариковые стопорные пальцы, в которых диапазон длины между опорной поверхностью и шариком регулируется бесступенчато. Благодаря этой механике регулировки они являются идеальным выбором для компонентов различной толщины. Все компоненты этого варианта изделия также изготовлены из нержавеющей стали. Диаметр пальцев 5–16 мм, длина 2–80 мм достигается с помощью настраиваемого диапазона регулировки. |