A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino de guia UNI lock tamanho de sistema 138 mm
K1424

Pino de guia UNI lock tamanho de sistema 138 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies de funcionamento endurecidas e retificadas.
Indicação:Os pinos de guia UNI lock são adequados para a fixação e o posicionamento da
peça de trabalho e de dispositivos em geral. Os pinos de guia são aparafusados com
o elemento de troca.
Sob consulta:Outras versões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1424 Pino de guia UNI lock tamanho de sistema 138 mm 383 kB
 Forças Tamanho de sistema 138 mm 377 kB

Desenhos

Pino de guia UNI lock tamanho de sistema 138 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

HCADAces.PreçoEncomendar
K1424.168381025A3810 sob consulta
K1424.268381025B3810 sob consulta
K1424.368381025C3810 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33