A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo
K0012

Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0012 Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo 179 kB

Desenhos (visão geral)

Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo

Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo, forma C

mais informações

Desenhos

Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBDD1D2D3HH1H2H3RR1F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0012.406C9167111042,522610,510304,5 sob consulta
K0012.408C12208,6151252,525812,512,5406,5 sob consulta
K0012.410C182510,6181466,5321016,5165011,8 sob consulta

Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo, forma D

mais informações

Desenhos

Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBDD1D3HH1H3RR1F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0012.506D91671042,52210,510304,5 sob consulta
K0012.508D12208,61252,52512,512,5406,5 sob consulta
K0012.510D182510,61466,53216,5165011,8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33