A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampos tipo gancho com encaixe protetor de peças
K0012

Grampos tipo gancho com encaixe protetor de peças

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.
Encaixe protetor de peças de POM (poliacetal) ou de poliuretano 99A.
Versão:peça temperada e brunida.Indicação:O encaixe protetor de peças prensado de plástico oferece uma proteção ideal contra possíveis danos nas superfícies delicadas das peças de trabalho.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0012 Grampos tipo gancho com encaixe protetor de peças 168 kB

Desenhos

Grampos tipo gancho com encaixe protetor de peças

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
DD1D2D3HH1H2H3BRR1R2F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0012.206APoliacetal166,511104220610,511920304,8 sob consulta
K0012.208APoliacetal208,515125225813,5151225508,8 sob consulta
K0012.210APoliacetal2510,5181466321017,51714326011,6 sob consulta
K0012.212APoliacetal3212,52017834012212018408018,8 sob consulta
K0012.2106BPoliacetal166,5-1041,520-1011920304,8 sob consulta
K0012.2108BPoliacetal208,5-1251,525-13151225508,8 sob consulta
K0012.2110BPoliacetal2510,5-1465,532-171714326011,6 sob consulta
K0012.2112BPoliacetal3212,5-1782,540-212018408018,8 sob consulta
K0012.306APoliuretano166,511104220610,511920304,8 sob consulta
K0012.308APoliuretano208,515125225813,5151225508,8 sob consulta
K0012.310APoliuretano2510,5181466321017,51714326011,6 sob consulta
K0012.312APoliuretano3212,52017834012212018408018,8 sob consulta
K0012.3106BPoliuretano166,5-1041,520-1011920304,8 sob consulta
K0012.3108BPoliuretano208,5-1251,525-13151225508,8 sob consulta
K0012.3110BPoliuretano2510,5-1465,532-171714326011,6 sob consulta
K0012.3112BPoliuretano3212,5-1782,540-212018408018,8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33