A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Mordentes com força de fixação para baixo e folhas de molas para aplicação em morsas NC
K0601

Mordentes com força de fixação para baixo e folhas de molas...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça endurecida.Indicação:Mordentes com força de fixação para baixo e folhas de molas são usados para a fixação de peças de trabalho não usinadas. A folha de mola pressiona adicionalmente a peça de trabalho para baixo durante o processo de fixação.

Adequado para K1238.125470
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0601 Mordentes com força de fixação para baixo e folhas de molas para aplicação em morsas NC 116 kB

Desenhos

Mordentes com força de fixação para baixo e folhas de molas para aplicação em morsas NC

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

B1HH1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0601.12511,521,5431612580sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33