Grupos de mercadorias
Morsa autocentrante com largura de mordente 65 mm
K1236

Morsa autocentrante com largura de mordente 65 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Estrutura básica e alojamento do mordente em aço cementado.
Fuso em aço especial de alta resistência.
Versão:Corpo básico e alojamento do mordente endurecidos e retificados.Indicação para encomenda:Fornecimento com manivela sextavada.
Encomendar os mordentes separados.
Indicação:Morsa autocentrante com atuação mecânica.
Para uso automatizado: já vem preparada com ranhura de encaixe/garra para instalação em sistemas de manuseio.
Com fixação flexível: adequada para Sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point); fixação na mesa de trabalho ou por meio de uma placa básica no próprio sistema.
Precisão de centragem: +/- 0,02 mm.

Recomenda-se a aplicação de um torquímetro, para obter uma força de tensão controlada.
Características:- Fixador deslizante e porca do fuso trapezoidal compostos de uma peça
- Ranhuras e roscas de fixação para alojamento dos mordentes modulares
- Mordentes inversos (acessório) com rosca lateral atuam como batente para peças de trabalho, possibilitando uma grande área de fixação
- Ótimo fluxo de saída de cavacos e de agentes de refrigeração
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1236 Morsa autocentrante com largura de mordente 65 mm 332 kB
 Indicação técnica para morsa autocentrante 523 kB

Desenhos

Morsa autocentrante com largura de mordente 65 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DimensõesPeso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1236.065100veja desenho2,95 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33