A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Mordentes em V para morsa autocentrante com larguras de 65, 80 e 125 mm
K1375

Mordentes em V para morsa autocentrante com larguras de 65, 80...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça endurecida.Indicação:Mordentes em V servem para fixação de material redondo, tubos, barras, perfis, etc. Eles possuem um prisma entalhado nas direções horizontal e vertical.
Os mordentes em V são aparafusados sobre os mordentes básicos modulares.

Adequado para K1236 e K1237
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1375 Mordentes em V para morsa autocentrante com larguras de 65, 80 e 125 mm 145 kB

Desenhos

Mordentes em V para morsa autocentrante com larguras de 65, 80 e 125 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

DHH1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K1375.06512,55-2520106634sob consulta
K1375.08012,55-252512,58138sob consulta
K1375.125208-38402012660sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33