|
|
K1438Grampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto fixo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada. Ponteira e porcas fosfatadas. Cabo plástico resistente ao óleo.Indicação:Na versão K1438.00800 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.Acessórios:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1431Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Molde de furação | Ângulo de abertura braço de fixação | Ângulo de abertura cabo | Força manual FH N | Força de retenção F1 N | Força de tensão F3 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1438.00800 | 2 | 96° | 69° | 50 | 800 | 600 | | | sob consulta | | K1438.01500 | 3 | 108° | 70° | 100 | 1500 | 1000 | | | sob consulta | | K1438.02400 | 1 | 90° | 70° | 150 | 2400 | 1200 | | | sob consulta | | K1438.03400 | 1 | 90° | 70° | 200 | 3400 | 1600 | | | sob consulta | | K1438.04400 | 1 | 90° | 70° | 250 | 4400 | 1600 | | | sob consulta | | K1438.05400 | 1 | 100° | 50° | 280 | 5400 | 1800 | | | sob consulta | |
Código do artigo | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B4 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1438.00800 | 16 | 29 | 6,5 | 14 | 24 | 34 | 17,5 | 2,5 | 21,8 | 10,5 | 4,8 | 97 | 66,7 | 31,5 | M5x35 | | | sob consulta | | K1438.01500 | 19 | 35 | 8 | 12,7 | 27 | 42 | 25 | 3 | 29 | 13 | 5,5 | 135 | 75,7 | 35 | M6x50 | | | sob consulta | | K1438.02400 | 19 | 35 | 8 | - | 32 | 47 | - | 3 | 32 | 17,5 | 7,1 | 178 | 87,7 | 40 | M08x65 | | | sob consulta | | K1438.03400 | 32 | 50 | 9 | - | 45 | 64 | - | 4 | 42 | 22 | 8,3 | 218 | 124,3 | 65 | M10x80 | | | sob consulta | | K1438.04400 | 32 | 53 | 10 | - | 45 | 64 | - | 5 | 51 | 25 | 8,7 | 226 | 138,3 | 74 | M12x100 | | | sob consulta | | K1438.05400 | 50,8 | 76,2 | 12,7 | - | 69,8 | 95,2 | - | 8 | 82,1 | 31,8 | 12,3 | 303 | 197,5 | 107,8 | M16x150 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|