|
|
K1432Grampo esticador horizontal com contra-gancho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva. Cabo plástico resistente ao óleo.Indicação:Os grampos esticadores são adequados principalmente para o fechamento e a fixação rápidos de tampas e abas. O deslocamento pode ser ajustado individualmente no gancho de fechamento em todas as versões.
Deslocamento: 0 - 5 mm.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Ângulo de abertura cabo | Força manual FH N | Força de tração F1 N | Força de retenção F2 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1432.02000 | aço | 153° | 100 | 1500 | 2000 | | | sob consulta | | K1432.04000 | aço | 155° | 160 | 3000 | 4000 | | | sob consulta | | K1432.07000 | aço | 155° | 200 | 4000 | 7000 | | | sob consulta | | K1432.12000 | aço inoxidável | 153° | 100 | 1500 | 2000 | | | sob consulta | | K1432.14000 | aço inoxidável | 155° | 160 | 3000 | 4000 | | | sob consulta | | K1432.17000 | aço inoxidável | 155° | 200 | 4000 | 7000 | | | sob consulta | |
Código do artigo | Material do corpo básico | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | Movimento de tensão L3 | R | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1432.02000 | aço | 26 | 13 | 6,5 | 40 | 28 | 21,5 | 43 | 31 | 24,5 | 5,2 | 6 | 25,4 | 167 | 45,5 | 58 | 70 | 5,4 | 14 | | | sob consulta | | K1432.04000 | aço | 35 | 19 | 8 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6,5 | 8 | 35 | 247 | 68,2 | 84 | 90 | 7 | 20 | | | sob consulta | | K1432.07000 | aço | 51 | 32 | 9,5 | 71,5 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50 | 8,5 | 12 | 49,3 | 314 | 84 | 104 | 115 | 10 | 27 | | | sob consulta | | K1432.12000 | aço inoxidável | 26 | 13 | 6,5 | 40 | 28 | 21,5 | 43 | 31 | 24,5 | 5,2 | 6 | 25,4 | 167 | 45,5 | 58 | 70 | 5,4 | 14 | | | sob consulta | | K1432.14000 | aço inoxidável | 35 | 19 | 8 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6,5 | 8 | 35 | 247 | 68,2 | 84 | 90 | 7 | 20 | | | sob consulta | | K1432.17000 | aço inoxidável | 51 | 32 | 9,5 | 71,5 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50 | 8,5 | 12 | 49,3 | 314 | 84 | 104 | 115 | 10 | 27 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|