Catálogo
Informações editoriais
Termos e condições gerais
Política de privacidade
Produtos
Dispositivos de controle | Elementos normalizados
Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
Manípulos, Botões
Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
Volantes, manivelas, indicadores de posição
Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
Dobradiças
Pés niveladores
Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
Trilhos telescópicos
Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
Grampos rápidos, grampos de força
Elementos de fixação
Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
Articulações
Imãs
Elementos amortecedores
Indicadores de nível, tampões roscados
Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
Tecnologia de transporte
Ferramentas, suprimentos para oficinas
Painel de proteção higiênica
Tecnologia de fixação
Tecnologia de fixação para peças de trabalho
Tecnologia de fixação modular
Tecnologia de fixação ponto zero
Tecnologia de fixação para morsa
Soluções especiais
Sale
Linhas de produtos
HIDRÁULICA
PNEUMÁTICA
DETECTÁVEL
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
TECNOLOGIA DE 19“
Aço inoxidável
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Acessórios para perfis em alumínio
Notícias
Novos produtos
KIPP News
Área de imprensa
Newsletter
Feiras
Feiras na Alemanha
Feiras internacionais
Impressões da feira
Serviços
Vídeos do produto
Dados CAD
Encomenda de catálogo
Visão geral dos materiais
Condições de fornecimento
Para fornecedores
Termos e condições gerais
Download
Catálogos
DISPOSITIVOS DE CONTROLE | ELEMENTOS NORMALIZADOS
TECNOLOGIA DE FIXAÇÃO
KIPP Inc. Catálogo
Prospectos
Dados CAD
Área de imprensa
Área de download para fornecedores
Certificação
Contato
Home
Empresa
Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto
Alavancas de fixação
Alavancas excêntricas
Manípulos, Botões
Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
Volantes, manivelas, indicadores de posição
Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
Dobradiças
Pés niveladores
Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
Trilhos telescópicos
Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
Grampos rápidos, grampos de força
Elementos de fixação
Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
Articulações
Imãs
Elementos amortecedores
Indicadores de nível, tampões roscados
Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
Tecnologia de transporte
Painel de proteção higiênica
Tecnologia de fixação para peças de trabalho
Tecnologia de fixação modular
Tecnologia de fixação ponto zero
Tecnologia de fixação para morsa
Produtos
Dispositivos de controle | Elementos normalizados
Tecnologia de fixação
Soluções especiais
Clássico
Adaptação Código do artigo
Callback
Para fornecedores
Condições de fornecimento
Termos e condições gerais
K1431
Cantoneira de fixação
voltar
Produtos
Novos produtos
Novos produtos
Cantoneira de fixação
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
Descrição
Material:
Aço.
Versão:
peça zincada e passivada.
Indicação de desenho:
1) Fixe o grampo nesta superfície
Particularidades:
Download
Aqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
Folha de dados K1431 Cantoneira de fixação
310 kB
Desenhos
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Forma
A
A1
A2
B
B1
B2
B3
D
S
CAD
Aces.
Preço
Encomendar
K1431.02
A
18
43
12,5
15
37
13,5
29,5
5,3
2
sob consulta
K1431.04
B
25,4
54
14,3
19,1
41,5
12
44,5
5,5
3
sob consulta
K1431.06
C
44
76
16
32
62
21
66
8,5
4
sob consulta
Outros artigos desta categoria
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K1677
Trava de aço
com mecanismo de guiamento interno
K1678
Trava de aço inoxidável
com mecanismo de guiamento interno
K1353
Chave fecho
Hygienic DESIGN
K2148
Arruelas esféricas e arruelas cônicas combinadas de aço ou aço inoxidável
semelhantes à DIN 6319
K2158
Grampo giratório heavy com curso de aperto prolongado, colar,
automatizável
K2159
Grampo de fixação lateral
automatizável
K2160
Elemento de apoio
automatizável
K2144
Pino com cabeça ISO 2341 forma B
K0869
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno
DIN EN ISO 4762 ampliada, aço ou aço inoxidável
K0870
Parafusos sextavados com eixo
DIN 931/ISO 4014
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
Pesquisa
Minha
CONTA
E-mail
Senha
Não me lembro da senha
Sou novo cliente
Carrinho de compras
Quantidade de artigos:
0
Total:
0,00
€
Exibir
Compra rápida
Ir para o formulário de encomenda
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Verificar disponibilidade
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Português
English
Mapa do site
Imprimir
Newsletter
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados.
Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33