Grupos de mercadorias
Grampo esticador horizontal em versão pesada com contra-gancho
K1268

Grampo esticador horizontal em versão pesada com contra-gancho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos esticadores são adequados especialmente para o fechamento e a fixação rápidos de tampas e abas.
O deslocamento pode ser ajustado individualmente no gancho esticador em todas as versões.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1268 Grampo esticador horizontal em versão pesada com contra-gancho 291 kB

Desenhos

Grampo esticador horizontal em versão pesada com contra-gancho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Força
manual
FH N
Força de
tração
F1 N
A

A1A2A3A4BB1B3B5DD1HDeslocamento
L mín.
Deslocamento
L máx.
L1Curso
de tensão
L2
TCADAces.PreçoEncomendar
K1268.016000aço3001600085,857,2-34,957,279,457,280,59,610,39,695,5274,5297,322,88728,6 sob consulta
K1268.030000aço5003000085,857,211,234,957,279,457,280,59,610,312,793,8249,627828,45028,6 sob consulta
K1268.130000aço inoxidável5003000085,857,211,234,957,279,457,280,59,610,312,793,8249,627828,45028,6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33