|
|
K1265Grampo esticador vertical com contra-gancho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva. Cabo plástico resistente ao óleo.Indicação:Os grampos esticadores são adequados especialmente para o fechamento e a fixação rápidos de tampas e abas. O deslocamento pode ser ajustado individualmente no gancho esticador em todas as versões.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Força manual FH N | Força de tração F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | H | L1 | Curso de tensão L2 | L3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1265.02200 | aço | 100 | 2200 | 26 | 13 | 4 | 14,3 | 25,4 | 35 | 22 | 13,5 | 2 | 5,3 | 4 | 4,4 | 55 | 12,2 | 38 | 81 | | | sob consulta | | K1265.04500 | aço | 150 | 4500 | 33,3 | 19,1 | 7,1 | 20,6 | 38,1 | 40 | 25,4 | 17 | 3 | 7,1 | 6 | 5,6 | 65,4 | 20,3 | 50 | 121,5 | | | sob consulta | | K1265.07000 | aço | 200 | 9000 | 47,6 | 31,8 | 9,5 | 27 | 54 | 53 | 36,5 | 30 | 4 | 8,7 | 8 | 8,7 | 85,5 | 29,4 | 63 | 132,4 | | | sob consulta | | K1265.12200 | aço inoxidável | 100 | 2200 | 26 | 13 | 4 | 14,3 | 25,4 | 35 | 22 | 13,5 | 2 | 5,3 | 4 | 4,4 | 55 | 12,2 | 38 | 81 | | | sob consulta | | K1265.14500 | aço inoxidável | 150 | 4500 | 33,3 | 19,1 | 7,1 | 20,6 | 38,1 | 40 | 25,4 | 17 | 3 | 7,1 | 6 | 5,6 | 65,4 | 20,3 | 50 | 121,5 | | | sob consulta | | K1265.17000 | aço inoxidável | 200 | 9000 | 47,6 | 31,8 | 9,5 | 27 | 54 | 53 | 36,5 | 30 | 4 | 8,7 | 8 | 8,7 | 92 | 29,4 | 63 | 132,4 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|