A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável
K1240

Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Na versão K1240.010500 o eixo de aperto é feito de nylon.
Ponteira protetora em neoprene incluída nas versões K1240.022000, K1240.033200 e K1240.045000.
Acessórios:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1240 Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável 373 kB
 Indicação técnica 1,7 MB

Desenhos

Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável
Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Ângulo de abertura
braço de aperto
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
K1240.010500Aço90°75°50250500150350 sob consulta
K1240.022000Aço85°73°100100020006001200 sob consulta
K1240.033200Aço90°65°150200032008001600 sob consulta
K1240.045000Aço90°68°2502200500011003000 sob consulta
K1240.110500Aço inoxidável90°75°50250500150350 sob consulta
K1240.122000Aço inoxidável85°73°100100020006001200 sob consulta
K1240.133200Aço inoxidável90°65°150200032008001600 sob consulta
K1240.145000Aço inoxidável90°68°2502200500011003000 sob consulta
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
A

A1A3BB1B2B3B5CC1DHLL1L2MCADAces.PreçoEncomendar
K1240.010500Aço15,923,811,115,923,8851,57,76,84,417,37920,713,5M4x20 sob consulta
K1240.022000Aço273725,4223611,47,4225,112,75,537,8143,556,935,7M6x44 sob consulta
K1240.033200Aço25,43820,822,23514,78,7334,912,76,747,617371,639,1M8x63 sob consulta
K1240.045000Aço41,357,1-41,357,21911444,4198,363,4295,6108,363,6M10x85 sob consulta
K1240.110500Aço inoxidável15,923,811,115,923,8851,57,76,94,417,37920,713,5M4x20 sob consulta
K1240.122000Aço inoxidável273725,4223611,47,4225,112,75,537,8143,556,935,7M6x40 sob consulta
K1240.133200Aço inoxidável25,43820,822,23514,78,7334,912,76,747,617371,639,1M8x60 sob consulta
K1240.145000Aço inoxidável41,357,1-41,357,21911444,4198,363,4295,6108,363,6M10x80 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33