A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero UNI lock
K1218

Paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero UNI...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio de alta resistência.Indicação:Os paletes de troca são adequados principalmente para a troca rápida de dispositivos sobre as placas de fixação ponto zero.
Eles possuem superfície retificada em ambos os lados. Os pinos de guia padrão apresentam calibre interno de 200 mm. Fornecimento completo com pinos de guia e cabos para manuseio.
Sob consulta:Outros calibres atuais e tamanhos especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1218 Paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero UNI lock 109 kB

Desenhos

Paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero UNI lock

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaBH

LL1Peso
aprox. kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1218.1000200200A19925199-7,44 sob consulta
K1218.2200200200B199253992006,02 sob consulta
K1218.4200400400C3992539920011,88 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33