A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Morsa autocentrante com largura de mordente de 80 a 125 mm
K1237

Morsa autocentrante com largura de mordente de 80 a 125 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Estrutura básica e alojamento do mordente em aço cementado.
Fuso em aço especial de alta resistência.
Versão:Corpo básico e alojamento do mordente endurecidos e retificados.Indicação para encomenda:Fornecimento com manivela sextavada.
Encomendar os mordentes separados.
Indicação:Morsa autocentrante com atuação mecânica.
Para uso automatizado: já vem preparada com ranhura de encaixe/garra para instalação em sistemas de manuseio.
Com fixação flexível: adequada para Sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point); fixação na mesa de trabalho ou por meio de uma placa básica no próprio sistema.
Precisão de centragem: +/- 0,02 mm.

Recomenda-se a aplicação de um torquímetro, para obter uma força de tensão controlada.
Características:- Fixador deslizante e porca do fuso trapezoidal compostos de uma peça
- Ranhuras e roscas de fixação para alojamento dos mordentes modulares
- Mordentes inversos (acessório) com rosca lateral atuam como batente para peças de trabalho, possibilitando uma grande área de fixação
- Ótimo fluxo de saída de cavacos e de agentes de refrigeração
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1237 Morsa autocentrante com largura de mordente de 80 a 125 mm 382 kB
 Indicação técnica para morsa autocentrante 523 kB

Desenhos

Morsa autocentrante com largura de mordente de 80 a 125 mm
Morsa autocentrante com largura de mordente de 80 a 125 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBHH1LL1L2L3SWCADAces.PreçoEncomendar
K1237.0802008050h7162006-10166-1615212 sob consulta
K1237.12531512568h7173156-18894-2766614 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33