- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Parafusos, porcas e arruelas
- K0756
Parafusos com haste transversal e manípulo fixo ou solto, DIN 6304 e DIN 6306
- K0584
Elementos de reforço para o aumento da força de fixação
- K1798
Tampas de cobertura de alumínio para furos e cabeças de parafusos com sextavado interno
- K1418
Parafusos olhais DIN 444 forma B com rosca longa
- K1960
Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1
- K0708
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642
- K1159
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno roscado até a cabeça DIN 912
- K0869
Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN EN ISO 4762, com trava rosca
- K0869
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN EN ISO 4762 ampliada, aço ou aço inoxidável
- K1160
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno cabeça baixa DIN 6912
- K0396
Parafusos olhais DIN 444 forma B
- K0404
Pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0405
Conjuntos de pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0755
Porcas com haste transversal com manípulo fixo ou solto DIN 6305 e DIN 6307
- K0697
Parafusos prisioneiros DIN 6379
- K1910
Parafusos prisioneiros
- K0698
Parafusos para ranhuras em T DIN 787
- K0699
Parafusos para ranhuras em T DIN 787, 12.9
- K0870
Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Parafusos sextavados DIN 933/ISO 4017
- K1161
Parafusos sextavados com flange DIN EN 1665
- K1796
Parafusos Allen com cabeça abaulada DIN EN ISO 7380
- K1493
Porcas cegas em aço inoxidável com flange para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1492
Parafusos sextavados em aço inoxidável com colar para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1595
Parafusos sextavados em aço inoxidável com flange e anéis de vedação e arruelas para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Porcas calota flangeadas em aço inoxidável e anéis de vedação e arruelas para o conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1647
Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1648
Porcas sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1822
Bucha espaçadora em aço inoxidável com anel de vedação com Hygienic DESIGN
- K1649
Anéis de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1329
Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN
- K1411
Parafusos sextavados em aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN
- K1330
Parafusos sextavados com haste fina no modelo Hygienic DESIGN
- K1332
Porcas cegas compactas no modelo Hygienic DESIGN
- K0700
Porcas sextavadas, forma baixa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Porcas sextavadas DIN 934
- K1147
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma alta, DIN 982 ampliada
- K1148
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma baixa, DIN 985 ampliada
- K1146
Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980 ampliada
- K1797
Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Tampas de plástico para porcas e parafusos sextavados
- K0701
Porcas sextavadas flangeadas altura 1,5xD DIN 6331 ampliada
- K0702
Porcas sextavadas altura 1,5xD DIN 6330 ampliada
- K0794
Porcas sextavadas com assento esférico
- K1800
Porcas calotas sextavadas com forma alta de acordo com a norma DIN 1587, aço ou aço inoxidável
- K1801
Porcas calotas sextavadas com forma baixa de acordo com a norma DIN 917, aço ou aço inoxidável
- K1917
Porcas ranhuradas DIN 1804
- K2060
Porcas ranhuradas DIN 981 em aço ou aço inoxidável
- K2063
Chapa de segurança de aço ou aço inoxidável DIN 5406
- K2062
Arruelas de segurança de aço DIN 462
- K2059
Porcas ranhuradas de aço DIN 70852
- K2061
Arruelas de segurança de aço DIN 70952
- K1918
Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp
- K0868
Arruelas em versão média DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável
- K1150
Arruelas lisas de abas largas DIN 9021
- K1151
Arruelas compensadoras DIN 988
- K1968
Arruelas para parafusos com buchas de fixação pesadas DIN 7349
- K1526
Arruelas em plástico sem risco de perda
- K1938
Anéis de retenção para eixos DIN 471
- K1939
Anéis de retenção para furos DIN 472
- K1940
Aneis de retenção para eixos DIN 6799
- K0730
Arruelas para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371
- K0704
Parafusos de cabeça chata com fenda e encaixe DIN 923
- K0705
Parafusos de ajuste com corpo retificado semelhantes à norma ISO 7379
- K0706
Parafusos de ajuste sextavados com espiga roscada longa semelhante à DIN 609
- K1908
Pinos cilíndricos (pinos de guia) DIN 6325
- K2013
Pinos cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pinos cilíndricos com rosca interna (pinos de guia) DIN EN ISO 8735
- K0707
Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO 4026
- K0797
Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN EN ISO 4027
- K2052
Pino roscado com sextavado interno e pino DIN EN ISO 4028
- Encaixes roscados
- Buchas de guia para brocas
- Conectores para perfis e sistemas de perfis
- Anéis de ajuste, anéis de aperto e cubos de aperto
- Acessórios para elementos para máquinas bem como elementos para dispositivos
- Acoplamentos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1151Arruelas compensadoras DIN 988 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Arruelas compensadoras reduzem drasticamente uma folga axial já existente. Elas estão disponíveis com espessuras a partir de 0,1 mm e podem ser combinadas entre si, para obter um conjunto de diferentes forças.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D1 | D2 | H | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1151.0306010 | aço | 3 | 6 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.0306015 | aço | 3 | 6 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.0306020 | aço | 3 | 6 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.0306025 | aço | 3 | 6 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.0306030 | aço | 3 | 6 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.0306050 | aço | 3 | 6 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.0306100 | aço | 3 | 6 | 1 | | | sob consulta | | K1151.0408010 | aço | 4 | 8 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.0408015 | aço | 4 | 8 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.0408020 | aço | 4 | 8 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.0408030 | aço | 4 | 8 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.0408050 | aço | 4 | 8 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.0408100 | aço | 4 | 8 | 1 | | | sob consulta | | K1151.0510010 | aço | 5 | 10 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.0510015 | aço | 5 | 10 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.0510020 | aço | 5 | 10 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.0510025 | aço | 5 | 10 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.0510030 | aço | 5 | 10 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.0510050 | aço | 5 | 10 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.0510100 | aço | 5 | 10 | 1 | | | sob consulta | | K1151.0612010 | aço | 6 | 12 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.0612020 | aço | 6 | 12 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.0612025 | aço | 6 | 12 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.0612030 | aço | 6 | 12 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.0612050 | aço | 6 | 12 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.0612100 | aço | 6 | 12 | 1 | | | sob consulta | | K1151.0713010 | aço | 7 | 13 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.0713020 | aço | 7 | 13 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.0713030 | aço | 7 | 13 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.0713050 | aço | 7 | 13 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.0713100 | aço | 7 | 13 | 1 | | | sob consulta | | K1151.0814010 | aço | 8 | 14 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.0814015 | aço | 8 | 14 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.0814020 | aço | 8 | 14 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.0814025 | aço | 8 | 14 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.0814030 | aço | 8 | 14 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.0814050 | aço | 8 | 14 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.0814100 | aço | 8 | 14 | 1 | | | sob consulta | | K1151.0915010 | aço | 9 | 15 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.0915015 | aço | 9 | 15 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.0915020 | aço | 9 | 15 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.0915030 | aço | 9 | 15 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.0915050 | aço | 9 | 15 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.0915100 | aço | 9 | 15 | 1 | | | sob consulta | | K1151.1016010 | aço | 10 | 16 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.1016015 | aço | 10 | 16 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.1016020 | aço | 10 | 16 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.1016025 | aço | 10 | 16 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.1016030 | aço | 10 | 16 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.1016050 | aço | 10 | 16 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.1016100 | aço | 10 | 16 | 1 | | | sob consulta | | K1151.1117010 | aço | 11 | 17 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.1117020 | aço | 11 | 17 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.1117025 | aço | 11 | 17 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.1117030 | aço | 11 | 17 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.1117050 | aço | 11 | 17 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.1117100 | aço | 11 | 17 | 1 | | | sob consulta | | K1151.1218010 | aço | 12 | 18 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.1218015 | aço | 12 | 18 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.1218020 | aço | 12 | 18 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.1218025 | aço | 12 | 18 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.1218030 | aço | 12 | 18 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.1218050 | aço | 12 | 18 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.1218100 | aço | 12 | 18 | 1 | | | sob consulta | | K1151.1319010 | aço | 13 | 19 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.1319015 | aço | 13 | 19 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.1319020 | aço | 13 | 19 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.1319025 | aço | 13 | 19 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.1319030 | aço | 13 | 19 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.1319050 | aço | 13 | 19 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.1319100 | aço | 13 | 19 | 1 | | | sob consulta | | K1151.1420010 | aço | 14 | 20 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.1420015 | aço | 14 | 20 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.1420020 | aço | 14 | 20 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.1420025 | aço | 14 | 20 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.1420030 | aço | 14 | 20 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.1420050 | aço | 14 | 20 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.1420100 | aço | 14 | 20 | 1 | | | sob consulta | | K1151.1521010 | aço | 15 | 21 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.1521015 | aço | 15 | 21 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.1521020 | aço | 15 | 21 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.1521025 | aço | 15 | 21 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.1521030 | aço | 15 | 21 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.1521050 | aço | 15 | 21 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.1521100 | aço | 15 | 21 | 1 | | | sob consulta | | K1151.1521120 | aço | 15 | 21 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.1622015 | aço | 16 | 22 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.1622020 | aço | 16 | 22 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.1622025 | aço | 16 | 22 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.1622030 | aço | 16 | 22 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.1622050 | aço | 16 | 22 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.1622100 | aço | 16 | 22 | 1 | | | sob consulta | | K1151.1622120 | aço | 16 | 22 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.1724010 | aço | 17 | 24 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.1724015 | aço | 17 | 24 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.1724020 | aço | 17 | 24 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.1724025 | aço | 17 | 24 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.1724030 | aço | 17 | 24 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.1724050 | aço | 17 | 24 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.1724100 | aço | 17 | 24 | 1 | | | sob consulta | | K1151.1724120 | aço | 17 | 24 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.1825010 | aço | 18 | 25 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.1825015 | aço | 18 | 25 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.1825020 | aço | 18 | 25 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.1825025 | aço | 18 | 25 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.1825030 | aço | 18 | 25 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.1825050 | aço | 18 | 25 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.1825100 | aço | 18 | 25 | 1 | | | sob consulta | | K1151.1825120 | aço | 18 | 25 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.1926010 | aço | 19 | 26 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.1926015 | aço | 19 | 26 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.1926020 | aço | 19 | 26 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.1926025 | aço | 19 | 26 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.1926030 | aço | 19 | 26 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.1926050 | aço | 19 | 26 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.1926100 | aço | 19 | 26 | 1 | | | sob consulta | | K1151.1926120 | aço | 19 | 26 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.2028010 | aço | 20 | 28 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.2028015 | aço | 20 | 28 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.2028020 | aço | 20 | 28 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.2028025 | aço | 20 | 28 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.2028030 | aço | 20 | 28 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.2028050 | aço | 20 | 28 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.2028100 | aço | 20 | 28 | 1 | | | sob consulta | | K1151.2028120 | aço | 20 | 28 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.2028150 | aço | 20 | 28 | 1,5 | | | sob consulta | | K1151.2230010 | aço | 22 | 30 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.2230015 | aço | 22 | 30 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.2230020 | aço | 22 | 30 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.2230025 | aço | 22 | 30 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.2230030 | aço | 22 | 30 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.2230050 | aço | 22 | 30 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.2230100 | aço | 22 | 30 | 1 | | | sob consulta | | K1151.2230120 | aço | 22 | 30 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.2230150 | aço | 22 | 30 | 1,5 | | | sob consulta | | K1151.2535010 | aço | 25 | 35 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.2535015 | aço | 25 | 35 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.2535020 | aço | 25 | 35 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.2535025 | aço | 25 | 35 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.2535030 | aço | 25 | 35 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.2535050 | aço | 25 | 35 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.2535100 | aço | 25 | 35 | 1 | | | sob consulta | | K1151.2535120 | aço | 25 | 35 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.2535150 | aço | 25 | 35 | 1,5 | | | sob consulta | | K1151.2637010 | aço | 26 | 37 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.2637015 | aço | 26 | 37 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.2637020 | aço | 26 | 37 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.2637025 | aço | 26 | 37 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.2637030 | aço | 26 | 37 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.2637050 | aço | 26 | 37 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.2637100 | aço | 26 | 37 | 1 | | | sob consulta | | K1151.2637120 | aço | 26 | 37 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.2637150 | aço | 26 | 37 | 1,5 | | | sob consulta | | K1151.2840010 | aço | 28 | 40 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.2840015 | aço | 28 | 40 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.2840020 | aço | 28 | 40 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.2840025 | aço | 28 | 40 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.2840030 | aço | 28 | 40 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.2840050 | aço | 28 | 40 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.2840100 | aço | 28 | 40 | 1 | | | sob consulta | | K1151.2840120 | aço | 28 | 40 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.2840150 | aço | 28 | 40 | 1,5 | | | sob consulta | | K1151.3042010 | aço | 30 | 42 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.3042015 | aço | 30 | 42 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.3042020 | aço | 30 | 42 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.3042025 | aço | 30 | 42 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.3042030 | aço | 30 | 42 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.3042050 | aço | 30 | 42 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.3042100 | aço | 30 | 42 | 1 | | | sob consulta | | K1151.3042120 | aço | 30 | 42 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.3042150 | aço | 30 | 42 | 1,5 | | | sob consulta | | K1151.3042200 | aço | 30 | 42 | 2 | | | sob consulta | | K1151.3245010 | aço | 32 | 45 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.3245015 | aço | 32 | 45 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.3245020 | aço | 32 | 45 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.3245025 | aço | 32 | 45 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.3245030 | aço | 32 | 45 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.3245050 | aço | 32 | 45 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.3245100 | aço | 32 | 45 | 1 | | | sob consulta | | K1151.3245120 | aço | 32 | 45 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.3245150 | aço | 32 | 45 | 1,5 | | | sob consulta | | K1151.3245200 | aço | 32 | 45 | 2 | | | sob consulta | | K1151.3545010 | aço | 35 | 45 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.3545015 | aço | 35 | 45 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.3545020 | aço | 35 | 45 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.3545025 | aço | 35 | 45 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.3545030 | aço | 35 | 45 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.3545050 | aço | 35 | 45 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.3545100 | aço | 35 | 45 | 1 | | | sob consulta | | K1151.3545120 | aço | 35 | 45 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.3545150 | aço | 35 | 45 | 1,5 | | | sob consulta | | K1151.3545200 | aço | 35 | 45 | 2 | | | sob consulta | | K1151.3645010 | aço | 36 | 45 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.3645015 | aço | 36 | 45 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.3645020 | aço | 36 | 45 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.3645025 | aço | 36 | 45 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.3645030 | aço | 36 | 45 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.3645050 | aço | 36 | 45 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.3645100 | aço | 36 | 45 | 1 | | | sob consulta | | K1151.3645120 | aço | 36 | 45 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.3645150 | aço | 36 | 45 | 1,5 | | | sob consulta | | K1151.3645200 | aço | 36 | 45 | 2 | | | sob consulta | | K1151.3747010 | aço | 37 | 47 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.3747015 | aço | 37 | 47 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.3747020 | aço | 37 | 47 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.3747025 | aço | 37 | 47 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.3747030 | aço | 37 | 47 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.3747050 | aço | 37 | 47 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.3747100 | aço | 37 | 47 | 1 | | | sob consulta | | K1151.3747120 | aço | 37 | 47 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.3747150 | aço | 37 | 47 | 1,5 | | | sob consulta | | K1151.3747200 | aço | 37 | 47 | 2 | | | sob consulta | | K1151.4050010 | aço | 40 | 50 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.4050015 | aço | 40 | 50 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.4050020 | aço | 40 | 50 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.4050025 | aço | 40 | 50 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.4050030 | aço | 40 | 50 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.4050050 | aço | 40 | 50 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.4050100 | aço | 40 | 50 | 1 | | | sob consulta | | K1151.4050120 | aço | 40 | 50 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.4050150 | aço | 40 | 50 | 1,5 | | | sob consulta | | K1151.4050200 | aço | 40 | 50 | 2 | | | sob consulta | | K1151.4252010 | aço | 42 | 52 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.4252015 | aço | 42 | 52 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.4252020 | aço | 42 | 52 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.4252025 | aço | 42 | 52 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.4252030 | aço | 42 | 52 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.4252050 | aço | 42 | 52 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.4252100 | aço | 42 | 52 | 1 | | | sob consulta | | K1151.4252120 | aço | 42 | 52 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.4252150 | aço | 42 | 52 | 1,5 | | | sob consulta | | K1151.4252200 | aço | 42 | 52 | 2 | | | sob consulta | | K1151.4555010 | aço | 45 | 55 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.4555015 | aço | 45 | 55 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.4555020 | aço | 45 | 55 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.4555025 | aço | 45 | 55 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.4555030 | aço | 45 | 55 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.4555050 | aço | 45 | 55 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.4555100 | aço | 45 | 55 | 1 | | | sob consulta | | K1151.4555120 | aço | 45 | 55 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.4555150 | aço | 45 | 55 | 1,5 | | | sob consulta | | K1151.4555200 | aço | 45 | 55 | 2 | | | sob consulta | | K1151.4860010 | aço | 48 | 60 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.4860015 | aço | 48 | 60 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.4860020 | aço | 48 | 60 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.4860025 | aço | 48 | 60 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.4860030 | aço | 48 | 60 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.4860050 | aço | 48 | 60 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.4860100 | aço | 48 | 60 | 1 | | | sob consulta | | K1151.4860120 | aço | 48 | 60 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.4860150 | aço | 48 | 60 | 1,5 | | | sob consulta | | K1151.4860200 | aço | 48 | 60 | 2 | | | sob consulta | | K1151.5062010 | aço | 50 | 62 | 0,1 | | | sob consulta | | K1151.5062015 | aço | 50 | 62 | 0,15 | | | sob consulta | | K1151.5062020 | aço | 50 | 62 | 0,2 | | | sob consulta | | K1151.5062025 | aço | 50 | 62 | 0,25 | | | sob consulta | | K1151.5062030 | aço | 50 | 62 | 0,3 | | | sob consulta | | K1151.5062050 | aço | 50 | 62 | 0,5 | | | sob consulta | | K1151.5062100 | aço | 50 | 62 | 1 | | | sob consulta | | K1151.5062120 | aço | 50 | 62 | 1,2 | | | sob consulta | | K1151.5062150 | aço | 50 | 62 | 1,5 | | | sob consulta | | K1151.5062200 | aço | 50 | 62 | 2 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|