Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:Encontre aqui os acessórios adequados para o seu artigo.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDesignação do artigo

CADAces.PreçoEncomendar
K0173.10528ARRUELA DE CALÇO D1=5,3, D2=28, H=3,5, G=M05, AÇO INOXIDÁVEL NÃO TRATADA sob consulta
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33