A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico
K0162_MDG

Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volantes de dois raios em alumínio.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.
Versão:Aro torneado e polido.
Concentricidade e excentricidade axial do aro abaixo de IT 12.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes de dois raios com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0162_MDG Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico 245 kB

Desenhos

Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico
Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoD1D2D3L1L3B3
T
cabo
giratório
cilíndrico
CADAces.PreçoEncomendar
K0162.4080X10Furo de ajuste8010H7241628--ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0162.4080X12Furo de ajuste8012H7241628--ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0162.4100X10Furo de ajuste10010H7261733--ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0162.4100X12Furo de ajuste10012H7261733--ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0162.4125X12Furo de ajuste12512H7311833,5--ø22 x M8 x 56  sob consulta
K0162.4125X14Furo de ajuste12514H7311833,5--ø22 x M8 x 56  sob consulta
K0162.4160X14Furo de ajuste16014H7362039--ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0162.4160X16Furo de ajuste16016H7362039--ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0162.4200X18Furo de ajuste20018H7422445--ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0162.4200X20Furo de ajuste20020H7422445--ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0162.4250X22Furo de ajuste25022H7482851--ø31 x M12 x 102  sob consulta
K0162.4250X26Furo de ajuste25026H7482851--ø31 x M12 x 102  sob consulta
K0162.5080X10Furo de ajuste com ranhura8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0162.5080X12Furo de ajuste com ranhura8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0162.5100X10Furo de ajuste com ranhura10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0162.5100X12Furo de ajuste com ranhura10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40  sob consulta
K0162.5125X12Furo de ajuste com ranhura12512H7311833,5413,8ø22 x M8 x 56  sob consulta
K0162.5125X14Furo de ajuste com ranhura12514H7311833,5516,3ø22 x M8 x 56  sob consulta
K0162.5160X14Furo de ajuste com ranhura16014H7362039516,3ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0162.5160X16Furo de ajuste com ranhura16016H7362039518,3ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0162.5200X18Furo de ajuste com ranhura20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0162.5200X20Furo de ajuste com ranhura20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80  sob consulta
K0162.5250X22Furo de ajuste com ranhura25022H7482851624,8ø31 x M12 x 102  sob consulta
K0162.5250X26Furo de ajuste com ranhura25026H7482851829,3ø31 x M12 x 102  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33