A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A interação harmoniosa entre a forma e a função faz com que os cabos cilíndricos NOVO grip sejam um produto de aplicação universal. Sua qualidade se destaca pela estética, confiabilidade e um perfeito manuseio.Material:Termoplástico, grafite escuro.Versão:Peças de aço brunido.Indicação:Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem, p. ex. ser parafusados em volantes, bobinas e manivelas.
A perfuração D3 é utilizada como furo de posicionamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0264 Cabos cilíndricos reversíveis 118 kB

Desenhos

Cabos cilíndricos reversíveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoDD1D2D3AA1HLL1L2TCADAces.PreçoEncomendar
K0264.1041M413132,584,314,5354754,54,5 sob consulta
K0264.2052M516163,5105,3184458674,5 sob consulta
K0264.3063M620204,512,56,522,55571,5826 sob consulta
K0264.4084M825265,51692970,598,5112,56,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33