A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Trilhos telescópicos para cargas pesadas, extensão total e capacidade de carga de até 200 kg
K0544

Trilhos telescópicos para cargas pesadas, extensão total e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trilhos, gaiolas de esferas em aço.
Esferas em aço C.
Versão:Trilhos galvanizados e em azul passivado.
Gaiolas de esferas galvanizadas.
Esferas endurecidas.
Indicação:Com trilhos telescópicos com extensão total, o curso é o mesmo que o comprimento de montagem, o que garante maior conforto e acessibilidade. Manter em posição fechada. A capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos informa a capacidade de suporte de carga máxima em um par telescópico montado na vertical com utilização de um curso de extração completo. Com montagem horizontal, o valor menor. As capacidades de carga informadas referem-se ao valor máximo com 10.000 ou 100.000 ciclos.Observar:Todos os trilhos telescópicos são testados de acordo com a norma DIN EN 15338.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0544 Trilhos telescópicos para cargas pesadas, extensão total e capacidade de carga de até 200 kg 153 kB
 TH_009_Teleskopschienen_ptBR 310 kB

Desenhos

Trilhos telescópicos para cargas pesadas, extensão total e capacidade de carga de até 200 kg

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1A2A3C
(curso)
LCapacidade de carga por par
(10.000 ciclos) kg
Capacidade de carga por par
(100.000 ciclos) kg
Capacidade de carga
por par kg
horizontal
CADAces.PreçoEncomendar
K0544.10400---28840040018010530 sob consulta
K0544.10450--16032045045019011530 sob consulta
K0544.10500--19238450050019513030 sob consulta
K0544.10550--22444855055020013030 sob consulta
K0544.10600--22444860060019513030 sob consulta
K0544.10700-19238457670070017513030 sob consulta
K0544.10800-22444867280080014512030 sob consulta
K0544.11100224448672896110011001059020 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Venda por unidades
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33