A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Trilhos telescópicos com ângulo de apoio, extensão excedente e capacidade de carga de até 75 kg
K0543

Trilhos telescópicos com ângulo de apoio, extensão excedente e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trilhos, gaiolas de esferas em aço.
Esferas em aço C.
Versão:Trilhos galvanizados a fogo.
Gaiolas de esferas galvanizadas.
Esferas endurecidas.
Indicação:Com trilhos telescópicos com extensão excedente, o curso é maior do que o comprimento de montagem. Através da introdução automática integrada, os trilhos guia são deslocados automaticamente para a posição final ao serem introduzidos. As uniões roscadas laterais no trilho interior são substituídas por ângulo de apoio. A capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos informa a capacidade de suporte de carga máxima em um par telescópico montado na vertical com utilização de um curso de extração completo. As capacidades de carga informadas referem-se ao valor máximo com 100.000 ciclos.

O número de encomenda contém um par de trilhos telescópicos.
Observar:Todos os trilhos telescópicos são testados de acordo com a norma DIN EN 15338.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0543 Trilhos telescópicos com ângulo de apoio, extensão excedente e capacidade de carga de até 75 kg 228 kB
 TH_009_Teleskopschienen_ptBR 310 kB

Desenhos

Trilhos telescópicos com ângulo de apoio, extensão excedente e capacidade de carga de até 75 kg

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1C
(curso)
LProfundidade da gavetaCapacidade de carga
por par kg
CADAces.PreçoEncomendar
K0543.1035019297,5384350350 - 40060 sob consulta
K0543.10450256147,5484450450 - 50070 sob consulta
K0543.10550352197,5584550550 - 60075 sob consulta
K0543.10700384272,5734700700 - 75075 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Venda por pares
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33