A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Trilhos telescópicos de extensão excedente, capacidade de carga de até 60 kg
K0541

Trilhos telescópicos de extensão excedente, capacidade de carga...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trilhos, gaiolas de esferas em aço.
Esferas em aço C.
Versão:Trilhos galvanizados a fogo.
Gaiolas de esferas galvanizadas.
Esferas endurecidas.
Indicação:Com trilhos telescópicos com extensão excedente, o curso é maior do que o comprimento de montagem, o que garante maior conforto e acessibilidade. Através do "Soft-Control", os trilhos telescópicos são recebidos com amortecimento e fecham automaticamente. A capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos informa a capacidade de suporte de carga máxima em um par telescópico montado na vertical com utilização de um curso de extração completo. As capacidades de carga informadas referem-se ao valor máximo com 100.000 ciclos.Observar:Todos os trilhos telescópicos são testados de acordo com a norma DIN EN 15338.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0541 Trilhos telescópicos de extensão excedente, capacidade de carga de até 60 kg 217 kB
 TH_009_Teleskopschienen_ptBR 310 kB

Desenhos

Trilhos telescópicos de extensão excedente, capacidade de carga de até 60 kg

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1A2C
(curso)
LL1Profundidade da gavetaCapacidade de carga
por par kg
CADAces.PreçoEncomendar
K0541.1040012812822443440037140040 sob consulta
K0541.1045016016025648445042145050 sob consulta
K0541.1050016019232053450047150055 sob consulta
K0541.1055019219232058455052155060 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Venda por unidades
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33