A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Esferas transferidoras com pino roscado
K1322

Esferas transferidoras com pino roscado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Elemento esférico de aço inoxidável 1.4021.
Carcaça de aço inox 1.4301
Versão:Com superfície sem tratamento.Indicação:Esferas transferidoras possuem uma grande área de apoio.
Devido à fixação por furos, oferece alta estabilidade e capacidade de carga.
A vedação moldada da esfera de suporte fica do lado externo.
Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1322 Esferas transferidoras com pino roscado 152 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Desenhos

Esferas transferidoras com pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDKD

D1D2HH1LTorque de
aperto dos
parafusos Nm
Capacidade
de carga C
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
K1322.1908201932,1M825,450,24,72015250 sob consulta
K1322.1908351932,1M825,465,24,73515250 sob consulta