A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Esferas transferidoras carga pesada
K1323

Esferas transferidoras carga pesada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Elemento esférico de aço inoxidável 1.4021.
Carcaça de aço inox 1.4301
Versão:Com superfície sem tratamento.Indicação:Esferas transferidoras em aço maciço são projetadas para uma longa vida útil sob cargas de impacto.
As unidades já são isoladas contra poeira e apresentam aberturas auto-limpantes.
Todas as unidades são fornecidas com carcaça em aço maciço e superfície endurecida.
Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1323 Esferas transferidoras carga pesada 210 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Desenhos

Esferas transferidoras carga pesada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDKD1D

HH1H2Capacidade
de carga C
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
K1323.32222,24536±0,08030,59,8±0,231200 sob consulta
K1323.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 sob consulta
K1323.34544,57562±0,153,5193,83000 sob consulta