A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com shot peening.
Material de fixação 1.4301.
Versão:preto fosco com estrutura fina.Indicação:Estes puxadores industriais são utilizados para fixação unilateral. Além disso, eles possuem formato estável e suportam grandes quantidades de carga.
Parafusos de fixação, porcas e arruelas, assim como uma chapa de fixação para proteção adicional contra torção estão incluídos no fornecimento.
Montagem:Pelo lado de manuseio.Indicação de desenho:
1) Chapa de fixação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0237 Puxadores unilaterais aparafusáveis 174 kB

Desenhos

Puxadores unilaterais aparafusáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABDD1HLL1TCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0237.128051730M5x4520481281833800 sob consulta
K0237.156062036M6x55245815622401000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33